Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Modicon TSX Micro
TSXASZ200 Schneider Electric Imagen del producto
Ventas restringidas para servicios

TSXASZ200

TSXASZ200 Schneider Electric Imagen del producto
Ventas restringidas para servicios
TSXASZ200

2 SAL.ANA +/- 10V 4-20MA 12 BITS

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio próximamente el 31 diciembre 2027
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Plataforma automática Modicon TSX Micro
    Tipo de producto o componente
    Módulo salida analógica
    número de canales
    2
    tipo de salida analógica
    0...20 mA or 4...20 mA
    +/- 10 V
    Complementos
    conversión analógica/digital
    11 bits + sign 0...20 mA or 4...20 mA
    11 bits +/- 10 V
    resolución de medida
    0...20 mA or 4...20 mA
    +/- 10 V
    carga de salida
    <= 0.6 Ohm 0...20 mA or 4...20 mA
    >= 1 Ohm +/- 10 V
    tipo de protección
    Open-circuit 0...20 mA or 4...20 mA
    variación de temperatura
    0.107 %/10 °C 0...20 mA or 4...20 mA
    0.083 %/10 °C +/- 10 V
    consumo de corriente
    150 mA
    1 contacto arandela
    1500 V AC
    Peso del producto
    0,2 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    636 g
    Paquete 1 Altura
    5,5 cm
    Paquete 1 ancho
    18 cm
    Paquete 1 Largo
    26 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    8
    Paquete 2 Peso
    5,088 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés6
    • alemán1
    • francés4
    • italiano1
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 01)
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 667.3 KB
    Fecha 11-02-21
    Archivos en el documento
    Descripción
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 77.2 KB
    Fecha 21-04-11
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TSXASZ401, TSXASZ200, Analog Outputs (Versión 04)
    Descripción
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXASZ401, TSXASZ200 analog Outputs for TSX Micro PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 01-06-09
    Descripción
    This Quick Reference Guide desribes the characteristics of the TSXASZ401, TSXASZ200 analog Outputs for TSX Micro PLCs
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RMRS Marine Certificate MICRO PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 29-12-16
    Descripción
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate MICRO PLCs (Versión 1.0)
    Descripción
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 156.8 KB
    Fecha 15-11-16
    Descripción
    Det Norske Veritas
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DCC_TSXMICRO_JUL2016 (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 456.6 KB
    Fecha 20-07-16
    Descripción
    Manufacturer's Declaration of Conformity