Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 71
TSXCANCA100 Schneider Electric Imagen del producto

TSXCANCA100

TSXCANCA100 Schneider Electric Imagen del producto
TSXCANCA100

Cable Canopen-estándar-IP20-100 m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    CANopen
    tipo de bus
    CANopen
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorios de conexión
    tipo de accesorio/componente
    Cable de conexión
    Accesorio / destino pieza separada
    Bus CANopen
    longitud de cable
    100 m
    Complementos
    marca
    CE
    Peso del producto
    8,8 kg
    Ambiente
    grado IP
    IP20
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    8,83 kg
    Paquete 1 Altura
    22 cm
    Paquete 1 ancho
    35 cm
    Paquete 1 Largo
    35 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    PAM
    Número de Unidades en el Paquete 2
    24
    Paquete 2 Peso
    222 kg
    Paquete 2 Altura
    80 cm
    Paquete 2 Ancho
    100 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.