Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Actassi
VDICD116118 Schneider Electric Imagen del producto

VDICD116118

VDICD116118 Schneider Electric Imagen del producto
VDICD116118

Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Actassi
    Tipo de producto o componente
    Cable de red
    paquete de cables
    Caja 305 m
    Color
    verde
    tipo de apantallamiento de cable
    U/UTP
    Complementos
    Tipo de cable
    Cables de 4 pares
    categoría de red de comunicaciones
    6
    Communication port protocol
    PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet)
    PoE+ 30W (Alimentación a través de Ethernet Plus)
    VoIP (Voz IP)
    tipo de red de comunicaciones
    1000BASE-T
    pérdida de retorno
    20 dB 1 MHz
    23 dB 4 MHz
    25 dB 10 MHz
    25 dB 16 MHz
    25 dB 20 MHz
    23,6 dB 31,25 MHz
    21,5 dB 62,5 MHz
    20,1 dB 100 MHz
    19,4 dB 125 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    atenuación
    2 dB 1 MHz
    3,8 dB 4 MHz
    6 dB 10 MHz
    7,6 dB 16 MHz
    8,5 dB 20 MHz
    10,7 dB 31,25 MHz
    15,4 dB 62,5 MHz
    19,8 dB 100 MHz
    22,4 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    32,8 dB 250 MHz
    diafonía del extremo lejano de igual nivel de suma de potencias
    64,8 dB a 1 MHz
    53 dB a 4 MHz
    45 dB a 10 MHz
    40,9 dB a 16 MHz
    39 dB a 20 MHz
    35,1 dB a 31,25 MHz
    29,1 dB a 62,5 MHz
    25 dB a 100 MHz
    23,1 dB a 125 MHz
    19 dB a 200 MHz
    17 dB a 250 MHz
    Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT)
    72,3 dB a 1 MHz
    63,3 dB a 4 MHz
    57,3 dB a 10 MHz
    54,2 dB a 16 MHz
    52,8 dB a 20 MHz
    49,9 dB a 31,25 MHz
    45,4 dB a 62,5 MHz
    42,3 dB a 100 MHz
    40,8 dB a 125 MHz
    37,8 dB a 200 MHz
    36,3 dB a 250 MHz
    diafonía del extremo cercano
    74,3 dB a 1 MHz
    66,3 dB a 4 MHz
    60,3 dB a 10 MHz
    57,2 dB a 16 MHz
    55,8 dB a 20 MHz
    52,9 dB a 31,25 MHz
    48,4 dB a 62,5 MHz
    45,3 dB a 100 MHz
    43,8 dB a 125 MHz
    40,8 dB a 200 MHz
    39,3 dB a 250 MHz
    M6 perforado de barras
    67,8 dB 1 MHz
    67,8 dB
    56 dB 4 MHz
    48 dB 10 MHz
    56 dB
    43,9 dB 16 MHz
    42 dB 20 MHz
    38,1 dB 31,25 MHz
    48 dB
    32,1 dB 62,5 MHz
    43,9 dB
    28 dB 100 MHz
    26,1 dB 125 MHz
    42 dB
    22 dB 200 MHz
    20 dB 250 MHz
    38,1 dB
    32,1 dB
    28 dB
    26,1 dB
    22 dB
    20 dB
    diafonía del extremo lejano de igual nivel de suma de potencias
    64,8 dB 1 MHz
    53 dB 4 MHz
    45 dB 10 MHz
    40,9 dB 16 MHz
    39 dB 20 MHz
    35,1 dB 31,25 MHz
    29,1 dB 62,5 MHz
    25 dB 100 MHz
    23,1 dB 125 MHz
    19 dB 200 MHz
    17 dB 250 MHz
    atenuación de acoplamiento
    >= 40 dB 30…100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo III
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB 100…250 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo III
    Tapa de conexiones trasero
    100 Ohm a 1…250 MHz
    pérdida de conversión transversal
    >= 40 - 10 x log(f) dB 1…200 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1
    segregación de clases
    Clase b conforme a EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    Fuerza de tracción
    392 N
    Radio de curva
    Mínimo radio de curvatura durante la instalación 8 x diámetro completo
    Mínimo radio de curvatura después de la instalación 4 x diámetro completo
    retardo
    45 ns a 1…250 MHz
    Material
    Cobre sólido conductor
    PE (polietileno) aislamiento cable
    Euroclase
    Dca s2 d2 a1
    velocidad de propagación nominal
    68 %
    Tipo de cable
    AWG 23
    valor calorífico
    599 MJ/km
    diámetro exterior del cable
    5,9 mm
    peso de cable
    40,9 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente para instalación
    0…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    resistencia de temperatura
    60 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    directivas
    2011/65/UE - Directiva RoHS
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    305/2011/EU - construction product regulation
    resistencia a las llamas
    LSZH
    normas
    Características de la propagación de la llama IEC 60332-1
    Acidez con gases de combustión IEC 60754-2
    Generación de humo IEC 61034
    Rendimiento IEC 61156-5:ed. 2.1
    Rendimiento EN 50173-1
    Rendimiento EN 50174-1
    Rendimiento ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Evolución de halógenos IEC 60754-1
    Estándares de instalación ISO/IEC 14763-2
    Rendimiento ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Rendimiento ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Estándares de instalación EN 50174-2
    Rendimiento IEEE 802.3af
    Rendimiento EN 50288-6-1
    Rendimiento IEEE 802.3at
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    12,916 kg
    Paquete 1 Altura
    27 cm
    Paquete 1 ancho
    43 cm
    Paquete 1 Largo
    45 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 2
    12
    Paquete 2 Peso
    171 kg
    Paquete 2 Altura
    102 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español2
    • inglés2
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 29.8 KB
    Fecha 09-03-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD116118 : Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    Descripción
    Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD116118 : Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    Descripción
    Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6 Euroclass D 250MHz LSZH 305m
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 566.5 KB
    Fecha 21-03-11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.