Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Actassi
VDICD60X218 Schneider Electric Imagen del producto

VDICD60X218

VDICD60X218 Schneider Electric Imagen del producto
VDICD60X218

Actassi Cable LAN U/UTP 4P Cat6A Euroclass D 550MHz LSFROH 500m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Actassi
    Tipo de producto o componente
    Cable de red
    paquete de cables
    Bobina 500 m
    Color
    azul
    tipo de apantallamiento de cable
    U/UTP
    Complementos
    Tipo de cable
    Cables de 4 pares
    sección transversal de cable
    0,25 mm²
    categoría de red de comunicaciones
    6A
    Communication port protocol
    PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet)
    VoIP (Voz IP)
    PoE+ 30W (Alimentación a través de Ethernet Plus)
    tipo de red de comunicaciones
    10GBASE-T
    pérdida de retorno
    23 dB 4 MHz
    25 dB 10 MHz
    25 dB 16 MHz
    25 dB 20 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    17,3 dB 500 MHz
    24 dB 31,2 MHz
    22 dB 62,5 MHz
    20 dB 100 MHz
    19 dB 125 MHz
    19 dB 155,5 MHz
    18 dB 175 MHz
    atenuación
    3,8 dB 4 MHz
    5,9 dB 10 MHz
    7,5 dB 16 MHz
    8,4 dB 20 MHz
    15 dB 62,5 MHz
    19,1 dB 100 MHz
    21,5 dB 125 MHz
    27,6 dB 200 MHz
    31,1 dB 250 MHz
    45,3 dB 500 MHz
    10,5 dB 31,2 MHz
    24,1 dB 155,5 MHz
    25,7 dB 175 MHz
    diafonía del extremo lejano de igual nivel de suma de potencias
    23 dB a 4 MHz
    25 dB a 10 MHz
    25 dB a 16 MHz
    25 dB a 20 MHz
    24 dB a 31,2 MHz
    22 dB a 62,5 MHz
    20 dB a 100 MHz
    19 dB a 125 MHz
    19 dB a 155,5 MHz
    18 dB a 175 MHz
    18 dB a 200 MHz
    17,3 dB a 250 MHz
    17,3 dB a 500 MHz
    Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT)
    63 dB a 4 MHz
    57 dB a 10 MHz
    54 dB a 16 MHz
    53 dB a 20 MHz
    50 dB a 31,2 MHz
    45 dB a 62,5 MHz
    42 dB a 100 MHz
    41 dB a 125 MHz
    40 dB a 155,5 MHz
    39 dB a 175 MHz
    38 dB a 200 MHz
    36 dB a 250 MHz
    31,8 dB a 500 MHz
    diafonía del extremo cercano
    66 dB a 4 MHz
    60 dB a 10 MHz
    57 dB a 16 MHz
    56 dB a 20 MHz
    53 dB a 31,2 MHz
    48 dB a 62,5 MHz
    45 dB a 100 MHz
    44 dB a 125 MHz
    43 dB a 155,5 MHz
    42 dB a 175 MHz
    41 dB a 200 MHz
    38,3 dB a 250 MHz
    33,8 dB a 500 MHz
    M6 perforado de barras
    55 dB
    55 dB 4 MHz
    47 dB 10 MHz
    43 dB 16 MHz
    41 dB 20 MHz
    47 dB
    37 dB 31,2 MHz
    43 dB
    31 dB 62,5 MHz
    41 dB
    27 dB 100 MHz
    25 dB 125 MHz
    23 dB 155,5 MHz
    37 dB
    22 dB 175 MHz
    21 dB 200 MHz
    19 dB 250 MHz
    31 dB
    31,8 dB 500 MHz
    27 dB
    25 dB
    23 dB
    22 dB
    21 dB
    19 dB
    31,8 dB
    diafonía del extremo lejano de igual nivel de suma de potencias
    23 dB 4 MHz
    25 dB 10 MHz
    25 dB 16 MHz
    25 dB 20 MHz
    24 dB 31,2 MHz
    22 dB 62,5 MHz
    20 dB 100 MHz
    19 dB 125 MHz
    19 dB 155,5 MHz
    18 dB 175 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    17,3 dB 500 MHz
    atenuación de acoplamiento
    >= 40 dB 30…100 MHz conforme a EN 50289-1-6,
    >= 40 - 20 x log10(f / 100) dB 100…1000 MHz conforme a EN 50289-1-6,
    impedancia de transferencia
    <= 30 mOhm/m 30 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 grade 1
    <= 60 mOhm/m 100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 grade 1
    <= 10 mOhm/m 1…10 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 grade 1
    Tapa de conexiones trasero
    100 Ohm a 1…500 MHz
    pérdida de conversión transversal
    >= 60 - 10 x log(f/100) dB 1…500 MHz conforme a TIA/EIA-568-C.3
    segregación de clases
    Clase c conforme a IEC 61156-5
    maximum resistance unbalance
    2 %
    Fuerza de tracción
    392 N
    Radio de curva
    Mínimo radio de curvatura durante la instalación 8 x diámetro completo
    Mínimo radio de curvatura después de la instalación 4 x diámetro completo
    retardo
    12 ns a 4…500 MHz
    Material
    Cobre sólido conductor
    PE (polietileno) aislamiento cable
    Euroclase
    Dca s2 d2 a1
    velocidad de propagación nominal
    70 %
    66 %
    Tipo de cable
    AWG 23
    valor calorífico
    595 MJ/km
    diámetro exterior del cable
    7,7 mm
    peso de cable
    60 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente para instalación
    0…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…70 °C
    resistencia de temperatura
    70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…70 °C
    directivas
    2011/65/UE - Directiva RoHS
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    305/2011/EU - construction product regulation
    resistencia a las llamas
    LSZH
    normas
    Características de la propagación de la llama IEC 60332-1
    Acidez con gases de combustión IEC 60754-2
    Generación de humo IEC 61034
    Rendimiento IEC 61156-5:ed. 2.1
    Rendimiento EN 50173-1
    Evolución de halógenos IEC 60754-1
    Estándares de instalación ISO/IEC 14763-2
    Rendimiento ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Estándares de instalación EN 50174-2
    Rendimiento IEEE 802.3af
    Rendimiento IEEE 802.3at
    Rendimiento prEN 50288-10-1
    Estándares de instalación EN 50174-1
    IEC 60332-3-25
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    33 kg
    Paquete 1 Altura
    40 cm
    Paquete 1 ancho
    40 cm
    Paquete 1 Largo
    44 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 2
    12
    Paquete 2 Peso
    394 kg
    Paquete 2 Altura
    103 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés3
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 511.3 KB
    Fecha 05-07-17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 29.8 KB
    Fecha 09-03-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD60X218 : VDICD60X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    VDICD60X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    VDICD60X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD60X218 : VDICD60X218_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    VDICD60X218_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    VDICD60X218_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 193.4 KB
    Fecha 21-03-11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.