Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Actassi
VDICD64X218 Schneider Electric Imagen del producto

VDICD64X218

VDICD64X218 Schneider Electric Imagen del producto
VDICD64X218

Actassi Cable LAN F/FTP 4P Cat6A Euroclass D 550MHz LSZH 500m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Actassi
    Tipo de producto o componente
    Cable de red
    paquete de cables
    Bobina 500 m
    Color
    azul
    tipo de apantallamiento de cable
    F/FTP
    Complementos
    Tipo de cable
    Cables de 4 pares
    categoría de red de comunicaciones
    6A
    Communication port protocol
    PoE+ 30W (Alimentación a través de Ethernet Plus)
    VoIP (Voz IP)
    PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet)
    tipo de red de comunicaciones
    10GBASE-T
    pérdida de retorno
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
    25 dB 10 MHz 28 dB
    17,3 dB 500 MHz 22 dB
    atenuación
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,43 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,63 dB
    Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT)
    75 dB 82,5 dB a 4 MHz
    75 dB 82,5 dB a 10 MHz
    74,2 dB 71 dB a 16 MHz
    72,8 dB 69,2 dB a 20 MHz
    69,9 dB 65,5 dB a 31,25 MHz
    65,4 dB 59,7 dB a 62,5 MHz
    762,3 dB 55,8 dB a 100 MHz
    60,8 dB 54,46 dB a 125 MHz
    57,8 dB 50,1 dB a 200 MHz
    56,3 dB 48,2 dB a 250 MHz
    55,1 dB 47,17 dB a 300 MHz
    53,3 dB 45,63 dB a 400 MHz
    51,8 dB 42,5 dB a 500 MHz
    La suma de potencias de diafonía exógena (PS ANEXT)
    67 dB a 4 MHz
    67 dB a 10 MHz
    67 dB a 16 MHz
    67 dB a 20 MHz
    67 dB a 31,25 MHz
    65,6 dB a 62,5 MHz
    62,5 dB a 100 MHz
    61 dB a 125 MHz
    58 dB a 200 MHz
    56,5 dB a 250 MHz
    55,3 dB a 300 MHz
    53,5 dB a 400 MHz
    52 dB a 500 MHz
    Suma de potencia de atenuación de diaf exógen de extrem lejano(PS ACR-F)
    63 dB a 4 MHz
    55 dB a 10 MHz
    50,9 dB a 16 MHz
    49 dB a 20 MHz
    45,1 dB a 31,25 MHz
    39,1 dB a 62,5 MHz
    35 dB a 100 MHz
    33,1 dB a 125 MHz
    29 dB a 200 MHz
    27 dB a 250 MHz
    25,5 dB a 300 MHz
    23 dB a 400 MHz
    21 dB a 500 MHz
    Relación atenuación de diafonía de extremo lejano (ACR-F)
    66 dB a 4 MHz
    58 dB a 10 MHz
    53,9 dB a 16 MHz
    52 dB a 20 MHz
    48,1 dB a 31,25 MHz
    42,1 dB a 62,5 MHz
    38 dB a 100 MHz
    36,1 dB a 125 MHz
    32 dB a 200 MHz
    30 dB a 250 MHz
    28,5 dB a 300 MHz
    26 dB a 400 MHz
    24 dB a 500 MHz
    Relación suma de potencia de atenuación de diafon exógen de extrem lej(PS ACR-F)
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    diafonía del extremo cercano
    75 dB 85,5 dB a 4 MHz
    75 dB 85,5 dB a 10 MHz
    72,9 dB 68,5 dB a 31,25 MHz
    68,4 dB 62,7 dB a 62,5 MHz
    65,3 dB 58,8 dB a 100 MHz
    63,8 dB 57,45 dB a 125 MHz
    60,8 dB 53,1 dB a 200 MHz
    59,3 dB 51,2 dB a 250 MHz
    75 dB 74 dB a 16 MHz
    75 dB 72,2 dB a 20 MHz
    58,1 dB 50,16 dB a 300 MHz
    56,3 dB 48,61 dB a 400 MHz
    54,8 dB 47,31 dB a 500 MHz
    atenuación de acoplamiento
    >= 55 dB 30…100 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB 100…500 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2 tipo II
    Tapa de conexiones trasero
    100 Ohm a 1…500 MHz
    pérdida de conversión transversal
    >= 40 - 10 x log(f) dB 1…250 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1
    segregación de clases
    Clase c conforme a EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    Fuerza de tracción
    392 N
    Radio de curva
    Mínimo radio de curvatura durante la instalación 8 x diámetro completo
    Mínimo radio de curvatura después de la instalación 4 x diámetro completo
    retardo
    45 ns a 1…500 MHz
    Material
    Cobre sólido conductor
    PE (polietileno) aislamiento cable
    Euroclase
    Dca s2 d1 a1
    velocidad de propagación nominal
    80 %
    Tipo de cable
    AWG 23
    valor calorífico
    548 MJ/km
    diámetro exterior del cable
    7 mm
    peso de cable
    48 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente para instalación
    0…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    resistencia de temperatura
    60 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    directivas
    2011/65/UE - Directiva RoHS
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    305/2011/EU - construction product regulation
    resistencia a las llamas
    LSZH
    normas
    Características de la propagación de la llama IEC 60332-1
    Acidez con gases de combustión IEC 60754-2
    Generación de humo IEC 61034
    Rendimiento IEC 61156-5:ed. 2.1
    Rendimiento EN 50173-1
    Rendimiento EN 50174-1
    Rendimiento ANSI/TIA/EIA-568-C.2
    Evolución de halógenos IEC 60754-1
    Estándares de instalación ISO/IEC 14763-2
    Rendimiento ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011
    Rendimiento ISO/IEC 11801:ed. 2.1
    Estándares de instalación EN 50174-2
    Rendimiento IEEE 802.3af
    Rendimiento IEEE 802.3at
    Rendimiento prEN 50288-10-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    26700,000 g
    Paquete 1 Altura
    400,000 mm
    Paquete 1 ancho
    360,000 mm
    Paquete 1 Largo
    400,000 mm
    Oferta sustentable
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español2
    • inglés3
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 409.1 KB
    Fecha 05-07-17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 29.8 KB
    Fecha 09-03-19
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD64X218 : VDICD64X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    VDICD64X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    VDICD64X218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VDICD64X218 : VDICD64X218_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    VDICD64X218_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    VDICD64X218_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 586.8 KB
    Fecha 21-03-11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.