Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 71
VW3A46172 Schneider Electric Imagen del producto

VW3A46172

VW3A46172 Schneider Electric Imagen del producto
VW3A46172

Filtro pasivo-240A-460V-60 Hz-para variador de velocidad

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Tipo de producto o componente
    Filtro pasivo
    aplicación específica de producto
    Reducción de intensidades armónicas
    Complementos
    compatibilidad de la gama
    Altivar 71
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    Altivar 61
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    480 V +/- 10 %
    power supply frequency
    60 Hz +/- 2 %
    cantidad por unidad
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61H132 kW/200 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71H132 kW/200 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61Q132 kW/200 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV61H280 kW/450 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV61Q280 kW/450 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 132 kW/200 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 132 kW/200 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61H160 kW/250 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71H160 kW/250 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV71H315 kW/500 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV61Q160 kW/250 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71Q160 kW/250 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV71Q315 kW/500 hp
    1 filtro por unidad para variador de velocidad ATV71Q132 kW/200 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV630 montaje en pared, 315 kW/500 hp
    2 filtros por unidad para variador de velocidad ATV930 montaje en pared, 315 kW/500 hp
    corriente nominal (In)
    231 A para entrada
    240 A para salida
    número de red de fases
    3 fases
    THDI
    5 % para variador de velocidad ATV61H 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71H 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV61Q 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71Q 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV61H 280 kW/450 hp
    5 % para variador de velocidad ATV61Q 280 kW/450 hp
    5 % para variador de velocidad ATV61H 160 kW/250 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71H 160 kW/250 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71H 315 kW/500 hp
    5 % para variador de velocidad ATV61Q 160 kW/250 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71Q 160 kW/250 hp
    5 % para variador de velocidad ATV71Q 315 kW/500 hp
    5 % para variador de velocidad ATV630 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV930 132 kW/200 hp
    5 % para variador de velocidad ATV630 315 kW/500 hp
    5 % para variador de velocidad ATV930 315 kW/500 hp
    corriente máxima
    1.5 x nominal current (duration = 60 s)
    la ranura para destornillador
    98 %
    pérdidas térmicas
    1194 W
    cos phi
    1 150% de corriente línea)
    0,85 75% de corriente línea)
    0,99 100% de corriente línea)
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    A, B terminal 2,5 mm²
    X1-1...X2-4 terminal 25...300 mm²
    clase de aislamien eléctrico
    Clase F
    Peso del producto
    172 kg
    Ambiente
    grado de protección IP
    IP20
    IP55 montaje de armario)
    resistencia a las vibraciones
    3 mm pico a pico 5…13,2 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    0,7 gn 13,2…150 Hz) conforme a EN 60068-6-2
    humedad relativa
    5…85 % sin condensación
    temperatura ambiente de funcionamiento
    45…60 °C con disminución de corriente del 3% por ºC)
    5…45 °C sin disminución de corriente)
    temperatura ambiente
    -25…55 °C almacenamiento en el embalaje original
    -25…65 °C durante el transporte
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without current derating
    > 1000...4000 m con disminución de corriente del 5% por 1,000 m
    normas
    EN/IEC 61000-3-4
    EN/IEC 61000-3-2
    G5/4 recomendaciones de energía
    EN/IEC 61000-3-12
    EN/IEC 61000-2-4
    EN/IEC 61000-2-2
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    170,000 kg
    Paquete 1 Altura
    0,720 dm
    Paquete 1 ancho
    0,800 dm
    Paquete 1 Largo
    1,200 dm
    Oferta sustentable
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.6 MB
    Fecha 02-02-21
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9 MB
    Fecha 18-06-14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.7 MB
    Fecha 18-06-14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 28-05-14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VW3A46172 : Filtro pasivo-240A-460V-60 Hz-para variador de velocidad
    Descripción
    Filtro pasivo-240A-460V-60 Hz-para variador de velocidad
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    Filtro pasivo-240A-460V-60 Hz-para variador de velocidad
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VW3A46172 : VW3A46172_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    VW3A46172_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    VW3A46172_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    VW3A46172 : VW3A46172_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    VW3A46172_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28-02-21
    Descripción
    VW3A46172_ROHS_DECLARATION