Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XALF
XALFKT6444 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XALFKT6444

Green premium brand logo
XALFKT6444 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XALFKT6444
Green premium brand logo

caja de ascensor XAL-F para inspección de elevación - 1 pulsador seta - 2 NC

Mostrar más características
XALFKT6444 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XALF
    Tipo de producto o componente
    Caja del trayecto del montacargas
    nombre corto del dispositivo
    XALF
    aplicación específica de producto
    Inspección de elevación
    Perfil del operador
    1 pulsador de cabeza redonda
    operator description ((*))
    Red unmarked 2 NC ((*))
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Complementos
    Material
    Policarbonato
    Peso del producto
    0,165 kg
    marca
    CE
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    0…50 °C
    normas
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN 81-20
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    163 g
    Paquete 1 Altura
    9 cm
    Paquete 1 ancho
    6,8 cm
    Paquete 1 Largo
    6,8 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.