Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XALF
XALFZE3 Schneider Electric Imagen del producto

XALFZE3

Green premium brand logo
XALFZE3 Schneider Electric Imagen del producto
XALFZE3
Green premium brand logo

power socket XALF with protective shutter - blue - German - 230 V ((*))

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XALF
    Tipo de producto o componente
    Toma de alimentación con obturador protector
    nombre corto del dispositivo
    XALF
    Cantidades indivisibles
    1
    Color
    Azul
    estándar de salida
    Alemán
    Complementos
    Peso del producto
    0,05 kg
    Tensión de funcionamiento
    230 V
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,050 kg
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español3
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 11-12-18
    Descripción
    Catalogue
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XALF Lift inspection stations (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 420.6 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XALFZE3 : power socket XALF with protective shutter - blue - German - 230 V ((*))
    Descripción
    power socket XALF with protective shutter - blue - German - 230 V ((*))
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24-11-20
    Descripción
    power socket XALF with protective shutter - blue - German - 230 V ((*))
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XALFZE3 : XALFZE3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XALFZE3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24-11-20
    Descripción
    XALFZE3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XALFZE3 : XALFZE3_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XALFZE3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24-11-20
    Descripción
    XALFZE3_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 27.5 MB
    Fecha 01-09-18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 27.4 MB
    Fecha 01-09-18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.