Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4 ATEX D
XB4BVG5EX Schneider Electric Imagen del producto

XB4BVG5EX

Green premium brand logo
XB4BVG5EX Schneider Electric Imagen del producto
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Piloto luminoso completo
    nombre corto del dispositivo
    XB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Material del anillo fijación
    Zamak
    tipo de cabezal
    Estándar
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    zona de polvo
    Zone 21 - 22
    Información adicional de operador
    Con lente lisa
    Complementos
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0.1 m
    Montaje del dispositivo
    Orificio de fijación 22,5 mm 22.3 +0.4/0
    Centro de fijación
    >= 30 x 40 mm panel de suporte)
    Fondo empotrado
    43 mm
    marca
    Ex tb IIIC ((*))
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tapa/lente de color u operador
    Naranja
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV conforme a EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    Fuente de luz
    LED integrado
    color de la fuente de luz
    Naranja
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    110...120 V AC 50/60 Hz
    Límites de tensión de alimentación
    100…132 V AC
    consumo de corriente
    14 mA
    Vida
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV conforme a IEC 61000-4-5
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -20…60 °C
    Categoría de sobretensión
    I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK05 conforme a IEC 50102
    normas
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    directivas
    94/9/EC - ATEX directive ((*))
    certificaciones de producto
    INERIS 04ATEX9004U
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Clase B conforme a IEC 55011
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,079 kg
    Paquete 1 Altura
    0,880 dm
    Paquete 1 ancho
    0,540 dm
    Paquete 1 Largo
    0,340 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés9
    • alemán4
    • francés4
    • italiano4
    • portugués4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 01-07-20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATEX PILOT LIGHT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    371.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 670.7 KB
    Fecha 24-09-13
    Archivos en el documento
    zip
    371.6 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 186.7 KB
    Fecha 27-03-06
    Archivos en el documento
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 192.3 KB
    Fecha 27-03-06
    Archivos en el documento
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 22-05-13
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 85.3 KB
    Fecha 01-07-19
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.8 KB
    Fecha 16-04-18
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB4BVG5EX : LUZ DE PILOTO ATEX
    Descripción
    LUZ DE PILOTO ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    LUZ DE PILOTO ATEX
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB4BVG5EX : LUZ DE PILOTO ATEX
    Descripción
    LUZ DE PILOTO ATEX
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    LUZ DE PILOTO ATEX
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.2 KB
    Fecha 01-10-18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 679.6 KB
    Fecha 01-10-18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.