Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
XB5AA31 Schneider Electric Imagen del producto

XB5AA31

Green premium brand logo
XB5AA31 Schneider Electric Imagen del producto
XB5AA31
Green premium brand logo

Pulsador 22 mm plastico rasante verde spring return - NA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Botón pulsador
    nombre corto del dispositivo
    XB5
    Material del bisel
    Plástico
    Dark grey plastic
    tipo de cabezal
    Estándar
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    Verde Rasante, Sin marcado
    Tipo de contactos y composición
    1 NA
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Complementos
    Alto
    42 mm
    Ancho
    30 mm
    Profundidad
    52 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (13-14)NO
    Peso del producto
    0,037 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0.1 m
    Uso de contactos
    Contactos estándar
    Apertura positiva
    Sem
    Recorrido de funcionamineto
    2,6 mm NA estado eléctrico cambiante)
    4,3 mm viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    3,8 N NA estado eléctrico cambiante
    durabilidad mecánica
    10000000 Ciclos
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado Philips nº 1
    Cruzado Pozidriv nº 1
    Con ranuras plano 4 mm Ø
    Con ranuras plano 5,5 mm Ø
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocirc.
    10 A portafusible gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos AC-15, 2 A a 230 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos AC-15, 3 A a 120 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos AC-15, 4 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos DC-13, 0,2 A a 110 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos DC-13, 0,5 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    Fiabilidad eléctrica
    λ < 10exp(-6) a 5 V 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) a 17 V 5 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    capa de aislamiento
    Si
    capa de aislamiento
    GCR BRIDGE
    XB5AACUST01
    Código de compatibilidad
    XB5
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK03 conforme a IEC 50102
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    DNV
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    36 g
    Paquete 1 Altura
    3,4 cm
    Paquete 1 ancho
    5,5 cm
    Paquete 1 Largo
    8,5 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español5
    • inglés12
    • chino2
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18 MB
    Fecha 07-07-20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PUSHBUTTON (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    292.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 606.8 KB
    Fecha 25-09-13
    Archivos en el documento
    zip
    292.7 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.7 MB
    Fecha 24-09-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24-02-17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 01-01-11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 01-06-07
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67 KB
    Fecha 22-01-17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AA31 : XB5AA31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB5AA31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    XB5AA31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AA31 : XB5AA31_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB5AA31_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    XB5AA31_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 41.7 MB
    Fecha 01-11-17
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 41.6 MB
    Fecha 01-11-17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.