Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
XB5AA42N Schneider Electric Imagen del producto

XB5AA42N

Green premium brand logo
XB5AA42N Schneider Electric Imagen del producto
XB5AA42N
Green premium brand logo

red flush pushbutton 1 NC spring return

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Botón pulsador
    nombre corto del dispositivo
    XB5
    Material del bisel
    Plástico
    Dark grey plastic
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    Rojo Rasante, Sin marcado
    Tipo de contactos y composición
    1 NF
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Complementos
    Alto
    42 mm
    Ancho
    30 mm
    Profundidad
    52 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (21-22)NC
    Peso del producto
    0,037 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0.1 m
    Uso de contactos
    Contactos estándar
    Apertura positiva
    Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    Recorrido de funcionamineto
    1,5 mm NC estado eléctrico cambiante)
    4,3 mm viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    3,5 N NC estado eléctrico cambiante
    durabilidad mecánica
    5000000 Ciclos
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado Philips nº 1
    Cruzado Pozidriv nº 1
    Con ranuras plano 4 mm Ø
    Con ranuras plano 5,5 mm Ø
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocirc.
    10 A portafusible gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos AC-15, 2 A a 230 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos AC-15, 3 A a 120 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos AC-15, 4 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos DC-13, 0,2 A a 110 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    1000000 Ciclos DC-13, 0,5 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    Fiabilidad eléctrica
    λ < 10exp(-6) a 5 V 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) a 17 V 5 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    capa de aislamiento
    NA
    capa de aislamiento
    No
    Código de compatibilidad
    XB5
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK03 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    CSA
    GL
    BV
    DNV
    Registrado por UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    28 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    4,2 cm
    Paquete 1 Largo
    5,2 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español2
    • inglés2
    • francés1
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 01-06-07
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 415.9 KB
    Fecha 19-04-16
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AA42N : XB5AA42N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB5AA42N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    XB5AA42N_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AA42N : XB5AA42N_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB5AA42N_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    XB5AA42N_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.