Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
XB5KSM Schneider Electric Imagen del producto

XB5KSM

Green premium brand logo
XB5KSM Schneider Electric Imagen del producto
XB5KSM
Green premium brand logo

Sirena 22 mm plastico -230…240V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Material del bisel
    Dark grey plastic
    Tipo de producto o componente
    Anunciador
    Diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    Tapa/lente de color u operador
    Negro
    Complementos
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    230...240 V +/- 10 %
    tipo de circuito de alimentación
    AC
    frecuencia de alimentación
    50 Hz
    consumo de corriente
    <= 18 mA
    tipo señalización
    Tono continuo o intermitente
    Resistencia a lavados de alta presión
    9000000 Pa at 80 °C, distance : 0.1 m
    Alto
    29 mm
    Ancho
    29 mm
    Profundidad
    55 mm
    Peso del producto
    0,024 kg
    Ambiente
    nivel de ruido
    90 dB at 6.8 kHz distance 0.1 m (+/- 10 %)
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase II conforme a IEC 60536
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Class II conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 cara tras.)
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Grado de protección nema
    NEMA 4X
    NEMA 13
    grado de protección IK
    IK05 conforming to EN 50102
    IK03 conforme a IEC 50102
    normas
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-4
    EN 60947-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    Registrado por UL
    CSA
    BV
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    28 g
    Paquete 1 Altura
    3,4 cm
    Paquete 1 ancho
    3,4 cm
    Paquete 1 Largo
    5,7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    88
    Paquete 2 Peso
    2,715 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.