Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
XB6CW1B5B Schneider Electric Imagen del producto

XB6CW1B5B

Green premium brand logo
XB6CW1B5B Schneider Electric Imagen del producto
XB6CW1B5B
Green premium brand logo

Pulsador 16 mm plastico cuadrado iluminado saliente blanco - 12…24V - NANC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6
    Tipo de producto o componente
    Pulsador luminoso completo
    nombre corto del dispositivo
    XB6
    Material del bisel
    Plástico
    Diámetro de montaje
    16 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Cuadrado
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    White flush, unmarked
    Tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Conexiones - terminales
    Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
    Fuente de luz
    LED
    Base de bombilla
    LED integrado
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V AC/DC
    Complementos
    Anchura global cad
    18 mm
    Altura global cad
    18 mm
    Profundidad global cad
    57 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Peso del producto
    0,025 kg
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    Apertura positiva
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Recorrido de funcionamineto
    1 mm (NO changing electrical state)
    2 mm (NC changing electrical state)
    3.5 mm (total travel)
    Fuerza de funcionamiento
    3.5 N NO changing electrical state
    4.5 N NC changing electrical state
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocirc.
    6 A cartridge fuse type gG
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Fiabilidad eléctrica
    Λ = 10exp(-8) at 5 V and 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    Límites de tensión de alimentación
    6…30 V AC/DC
    consumo de corriente
    15 mA
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV direct contact conforming to IEC 61000-4-5
    2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    Grado de protección nema
    NEMA 13 conforme a UL 50
    NEMA 4 conforme a UL 50
    NEMA 4X conforme a UL 50
    NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
    normas
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 4520
    certificaciones de producto
    GOST
    CCC
    UL
    CSA
    resistencia a las vibraciones
    +/- 3 mm 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Clase B conforme a IEC 55011
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    21 g
    Paquete 1 Altura
    2 cm
    Paquete 1 ancho
    11 cm
    Paquete 1 Largo
    16 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    60
    Paquete 2 Peso
    1,157 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.