Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
XB6EAV8JP Schneider Electric Imagen del producto

XB6EAV8JP

Green premium brand logo
XB6EAV8JP Schneider Electric Imagen del producto
XB6EAV8JP
Green premium brand logo

Piloto luminoso circular naranja ø 16 - led integrado - 12 V - conector

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6E
    Tipo de producto o componente
    Piloto luminoso monolítico
    nombre corto del dispositivo
    XB6E
    Material del bisel
    Plástico
    Diámetro de montaje
    16 mm
    Cantidades indivisibles
    5
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tapa/lente de color u operador
    Naranja
    Fuente de luz
    LED integrado
    Alimentación del bloque luminoso
    Directo
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12 V DC polarised
    Complementos
    Peso del producto
    0,006 kg
    Categoría de sobretensión
    II conforme a IEC 60536
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    marca
    CE
    Conexiones - terminales
    Faston aislado 2.8 x 0.5 mm
    Terminal de soldadura <= 0.75 mm² AWG 19
    Zócalo de conexión rápida
    par de apriete
    0,6…1 N.m
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V 3) conforme a IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    consumo de corriente
    10 mA
    Vida
    30000 H
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -10…55 °C
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    normas
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    CCC
    CURus
    resistencia a las vibraciones
    1 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,009 kg
    Paquete 1 Altura
    0,720 dm
    Paquete 1 ancho
    0,280 dm
    Paquete 1 Largo
    1,870 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español6
    • inglés11
    • francés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13-05-18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Round pilot light XB6E (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dxf
    170.2 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    9 KB
    dwg
    81.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 261.8 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dxf
    170.2 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    9 KB
    dwg
    81.6 KB
    Round pilot light XB6E (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    88.9 KB
    dxf
    190.6 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    29.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 310.9 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dwg
    88.9 KB
    dxf
    190.6 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    29.2 KB
    Round pilot light XB6E (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    96.6 KB
    dxf
    205.3 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    22.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 327.3 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dwg
    96.6 KB
    dxf
    205.3 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    22.8 KB
    Round pilot light XB6E (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    96.1 KB
    dxf
    208.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    23 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 331 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dwg
    96.1 KB
    dxf
    208.9 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    23 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CCC Certificate XB6E Pilot lights (Versión 1.0)
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 11-01-19
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Tamaño 315 B
    Fecha 10-09-15
    Descripción
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Tamaño 315 B
    Fecha 28-03-14
    XB6E Control and signaling units (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 79.9 KB
    Fecha 09-10-03
    Descripción
    CSA Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 447.3 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6EAV8JP : XB6EAV8JP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB6EAV8JP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 19-09-20
    Descripción
    XB6EAV8JP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6EAV8JP : XB6EAV8JP_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB6EAV8JP_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 19-09-20
    Descripción
    XB6EAV8JP_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 212.2 KB
    Fecha 01-03-13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.