Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
XB6EAW6J2P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XB6EAW6J2P

XB6EAW6J2P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XB6EAW6J2P

Pulsador luminoso circular azul ø 16 - 2nanc - 12V

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
XB6EAW6J2P no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6E
    Tipo de producto o componente
    Pulsador monolítico luminoso
    nombre corto del dispositivo
    XB6E
    Material del bisel
    Plástico
    Diámetro de montaje
    16 mm
    Cantidades indivisibles
    5
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    Azul Rasante
    Tipo de contactos y composición
    2 C/O
    Funcionamiento del contacto
    Acción de ajuste
    Conexiones - terminales
    Faston aislado 2.8 x 0.5 mm
    Terminal de soldadura <= 0.75 mm² AWG 19
    Zócalo de conexión rápida
    material de los contactos
    Plata con baño de oro
    Fuente de luz
    LED integrado
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12 V DC polarised
    Complementos
    Peso del producto
    0,006 kg
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    marca
    CE
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Resistencia de los contactos
    50 mOhm a 1/6 V
    protección contra cortocirc.
    2 A portafusible gG
    [Ith] Corriente térmica convencional
    3 A Zócalo de conexión rápida)
    5 A
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    1,5 A a 120 V, AC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1 A a 240 V, AC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    1 A a 24 V, DC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A a 24 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A a 125 V, DC-12 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A a 125 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1
    Durabilidad eléctrica
    100000 Ciclos, AC, 0,7 A a 220 V conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    tipo señalización
    Fijo
    consumo de corriente
    10 mA
    Vida
    30000 H
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -10…55 °C
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    normas
    UL 508
    IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    certificaciones de producto
    CCC
    CURus
    resistencia a las vibraciones
    1 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,010 kg
    Paquete 1 Altura
    0,280 dm
    Paquete 1 ancho
    0,730 dm
    Paquete 1 Largo
    1,850 dm
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.