Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
XB6ECF3B2P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XB6ECF3B2P

Green premium brand logo
XB6ECF3B2P Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XB6ECF3B2P
Green premium brand logo

Pulsador luminoso cuadrado verde ø 16 - pulsar-pulsar - 2nanc - 24V

Mostrar más características
XB6ECF3B2P no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6E
    Tipo de producto o componente
    Pulsador monolítico luminoso
    nombre corto del dispositivo
    XB6E
    Material del bisel
    Plástico
    Diámetro de montaje
    16 mm
    Cantidades indivisibles
    5
    Forma de la cabeza de señalización
    Cuadrado
    Tipo de operador
    bloqueo
    Perfil del operador
    Verde Rasante
    Tipo de contactos y composición
    2 C/O
    Funcionamiento del contacto
    Acción de ajuste
    Conexiones - terminales
    Conectores Faston 2.8 x 0.5 mm
    Conectores soldados
    material de los contactos
    Plata con baño de oro
    Fuente de luz
    LED integrado
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24 V DC polarised
    Complementos
    Alto
    18 mm
    Ancho
    18 mm
    Profundidad
    40 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (23-24-21-22)OF
    (13-14-11-12)OF
    Peso del producto
    0,006 kg
    Categoría de sobretensión
    II conforme a IEC 60536
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    marca
    CE
    Fuerza de funcionamiento
    1,3 N Nanc estado eléctrico cambiante
    durabilidad mecánica
    250000 Ciclos
    protección contra cortocirc.
    3 A portafusible gG
    [Ith] Corriente térmica convencional
    3 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V 2) conforme a IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    2,5 kV conforme a IEC 60947-1
    Durabilidad eléctrica
    50000 Ciclos, DC-12, 1 A a 30 V conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    50000 Ciclos, AC-12, 0,5 A a 125 V conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    50000 Ciclos, AC-12, 0,5 A a 250 V conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
    Fiabilidad eléctrica
    λ = 10exp(-8) a 5 V 1 mA con nivel confianza de 90 % conforme a IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    consumo de corriente
    10 mA
    Vida
    50000 H
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -10…55 °C
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    normas
    UL 508
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-1
    JIS C 852
    certificaciones de producto
    CURus
    CCC
    resistencia a las vibraciones
    1 mm 5…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    9 gn 5…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    20 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática 8 kV conforme a IEC 61000-4-2
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,010 kg
    Paquete 1 Altura
    0,280 dm
    Paquete 1 ancho
    0,730 dm
    Paquete 1 Largo
    1,850 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.