Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Magelis XBT N, R, RT
XBTN200 Schneider Electric Imagen del producto

XBTN200

XBTN200 Schneider Electric Imagen del producto
XBTN200

Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Magelis XBTN
    Tipo de producto o componente
    Panel pequeño con teclado
    tipo de software
    Software de configuración
    designación de software
    Vijeo Designer Lite
    sistema operativo
    Magelis
    Complementos
    tipo de pantalla
    LCD con retroiluminación alfanumérica extrabrillante
    color de pantalla
    Verde
    fuente del carácter
    ASCII
    Katakana
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    5 V DC
    Suministro
    Desde PLC (puerto terminal)
    Número de clave
    8
    número de teclas fijas
    4
    número de teclas personalizables
    4
    número de páginas
    128 páginas de aplicación
    tipo de memoria
    Flash
    capacidad de memoria
    512 kB
    Tipo de conexion integrada
    Serial link RJ45 hembra, asíncrono RS232C/RS485)ponto a ponto
    reloj en tiempo real
    Acceso al PLC en tiempo real
    product mounting ((*))
    Caja mural + 2 conductos
    Fijación
    Con 2 clips de resorte
    material de la pantalla
    Poliéster
    front material ((*))
    PPT
    material del teclado numérico
    Poliéster
    marca
    CE
    Ancho
    132 mm
    Alto
    74 mm
    Profundidad
    43 mm
    dimensiónes de recorte
    119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/-0,4) mm
    Peso del producto
    0,36 kg
    Ambiente
    Pantalla
    2 líneas de 20 caracteres
    7 mm triángulo inserto macho
    Uni-TE
    Modbus
    normas
    IEC 60068-2-27
    UL 508
    IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60068-2-6
    certificaciones de producto
    Zona ATEX 2/22
    UL 1604
    CSA Clase 1 División 2
    UL Clase 1 División 2
    temperatura ambiente de trabajo
    0…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    humedad relativa
    0…85 % sin condensación
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 panel posterior)
    IP65 conforme a IEC 60529 carátula)
    Grado de protección nema
    NEMA 4X carátula uso exterior)
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms
    resistencia a las vibraciones
    +/-3,5 mm 2…8,45 Hz)
    1 gn 8,45…150 Hz)
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    436 g
    Paquete 1 Altura
    4,6 cm
    Paquete 1 ancho
    16,1 cm
    Paquete 1 Largo
    23,2 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    11
    Paquete 2 Peso
    5,194 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español9
    • inglés11
    • alemán6
    • francés6
    • italiano6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 14-06-17
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Magelis XBT N_CAD 3D (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    34.2 KB
    pdf
    112.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 146.8 KB
    Fecha 01-01-00
    Archivos en el documento
    stp
    34.2 KB
    pdf
    112.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 71.3 KB
    Fecha 19-12-06
    Archivos en el documento
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    34.4 KB
    wmf
    2.4 KB
    dwg
    33.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 75.4 KB
    Fecha 19-12-06
    Archivos en el documento
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.8 KB
    wmf
    2 KB
    dwg
    34.2 KB
    Magelis XBT N compact terminals dimensions LxHxDepth 132x74x104 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    924 B
    dxf
    34 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    33.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 69.9 KB
    Fecha 19-12-06
    Archivos en el documento
    dwf
    924 B
    dxf
    34 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    33.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 99.6 KB
    Fecha 19-12-06
    Archivos en el documento
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    54.5 KB
    wmf
    3.5 KB
    dwg
    39.4 KB
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 01-10-06
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 01-10-06
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 180.1 KB
    Fecha 07-08-18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 15-04-05
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 443 KB
    Fecha 06-06-18
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XBTN200 : Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    Descripción
    Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XBTN200 : Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    Descripción
    Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    Magelis XBTN - 2 x 20 caracteres - metrical
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 876.8 KB
    Fecha 03-04-07
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.