Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   OsiSense XC
XCRZ04 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XCRZ04

Green premium brand logo
XCRZ04 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XCRZ04
Green premium brand logo

Limit switch lever, Limit switches XC Standard, XCRZ, steel square rod 6 mm, L=300 mm

Mostrar más características
XCRZ04 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato especial
    Tipo de producto o componente
    Maneta de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    XCRZ
    Compatibilidad del producto
    XCRA
    XCRB
    movimiento cabezal funcionam.
    Giratorio
    Tipo de operador
    Varilla quadrada metal varilla quadrada de 6 mm, C = 300 mm
    accionamiento de interruptor
    Por cualquier parte móvil
    tipo de aproximación
    Enfoque lateral
    Apertura positiva
    Con
    Complementos
    producto completo asociado
    XCRB11
    XCRB52
    XCRB15
    XCRA15
    XCRA11
    XCRB55
    XCRA12
    XCRA51
    XCRA55
    XCRA52
    XCRB12
    XCRB51
    Peso del producto
    0,029 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    31 g
    Paquete 1 Altura
    0,7 cm
    Paquete 1 ancho
    0,7 cm
    Paquete 1 Largo
    30 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    100
    Paquete 2 Peso
    3,325 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.