XCSE741214
XCSE741214
INTERR. DE SEGURIDAD ENCLAV.
Mostrar más características
XCSE741214 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal Gama Telemecanique Safety switches XCSTipo de producto o componente Safety switch ((*))nombre de componente XCSEdiseño RetangularMaterial Metaltipo de cabezal Cabeza de revólver de funcionamento con chaveTipo de contactos y composición 2 NC + 1 NAFuncionamiento del contacto Abertura lenta, break before maketipo y composición de contactos de solenoide 1 NC + 1NA abertura lenta, simultanea)Entrada de cable 2 entradas roscadas para M20 x 1,5[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 20...10 %diámetro exterior del cable 9…12 mmConsecutivo, seguido, continuo, adosado Terminal 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cablenúmero de polos 3descripción de las opciones de bloqueo Con interbloqueo, bloqueo por solenoideseñalizaciones en local Protección aberta/protección fechada y bloqueada 2 LED verde o naranja)tensión del circuito de señalización 24/48 V 20...52 V)Complementos Apertura positiva Con contacto NCtipo tensión alimentación CA/CCfrecuencia de alimentación 50/60 HzFactor de carga 1Consumo de potencia en W 10 VA erup.10 VA selladotipo de circuito de señalización CA/CCconsumo de circuito de señalización 7 mAdurabilidad mecánica 1000000 Ciclosvelocidad de accionamiento mín 0,01 m/svelocidad de accionamiento máxima 0,5 m/s[Ie] intensidad de funcionamiento nominal 0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-10,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-13 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-11,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1corriente térmica nominal 6 A[Ui] Tensión nominal de aislamiento 50 V conforme a EN/IEC 60947-1 para circuito de señalización[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1tipo de protección Protección contra sobretensión para circuito de señalizaciónprotección contra cortocirc. 10 A portafusible gG (gl)rtc de retirada fuerzada de actuador 2000 Nminimum actuator force for extraction 20 Nrango de operación 10 ciclos/mn para una durabilidad máximanivel de seguridad Puede alcanzar la categoría 4 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1Puede alcanzar PL = e con o sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/ISO 13849-1Puede alcanzar SIL 3 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado conforme a EN/IEC 61508fiabilidad de la función de seguridad B10d = 5000000 valor dado para un tiempo de vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o de contactomaterial del cuerpo ZamakMaterial de la cabeza ZamakProfundidad 44 mmAlto 146 mmAncho 98 mmPeso del producto 1,14 kgAmbiente normas EN/IEC 60204-1EN 1088/ISO 14119UL 508CSA C22.2 No 14EN/ISO 12100EN/IEC 60947-5-1certificaciones de producto ULCSAtratamiento de protección TCtemperatura ambiente de trabajo -25…40 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Cresistencia a las vibraciones 5 gn 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6resistencia a los choques 10 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27Clase de potección contra descargas eléctricas Class I conforming to EN/IEC 61140grado de protección IP IP67 conforme a EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1Packing Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 1,434 kgPaquete 1 Altura 12,5 cmPaquete 1 ancho 13 cmPaquete 1 Largo 18,5 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S02Número de Unidades en el Paquete 2 4Paquete 2 Peso 6,154 kgPaquete 2 Altura 15 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmOffer Sustainability Reglamento REACh Directiva RoHS UE No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UEComunicación ambiental Perfil de circularidad -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.