XE3NP2151
XE3NP2151
limit switch contact block - 1NC+2NO - slow-break, break before make
Mostrar más características-
Características
Principal Gama Telemecanique Limit switches XC Standardnombre de serie Formato estándarTipo de producto o componente Bloco de contacto de interruptor de fin de carreranombre corto del dispositivo XE3Ncuerpo asociado ZCKLD35ZCKMD35ZCKJD35ZCKSD35ZCD35ZCP35número de polos 3Tipo de contactos y composición 2 a + 1 NCFuncionamiento del contacto Abertura lenta, break before makeComplementos Compatibilidad del producto XCKLXCKJXCKMXCKPXCKDXCKSConsecutivo, seguido, continuo, adosado Conexión tornillo de estribo 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²forma aislamiento de contactos Zbmaterial de los contactos Contactos banhados a prataApertura positiva Convelocidad de accionamiento mín 6 m/mincódigo designación de los contactos B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A 6 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice AR300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 apéndice Amaximum resistance across terminals 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3[Ui] Tensión nominal de aislamiento 300 V conforme a UL 508300 V conforme a CSA C22.2 No 14400 V 3) conforme a IEC 60947-1[Uimp] Resistencia a picos de tensión 4 kV conforme a IEC 606644 kV conforme a IEC 60947-1protección contra cortocirc. 6 A cartucho fusible gGDurabilidad eléctrica 5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 2 W 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 4 W 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C5000000 Ciclos, DC-13 48 V, 3 W 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo CUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 21 gPaquete 1 Altura 11 cmPaquete 1 ancho 2,5 cmPaquete 1 Largo 7,5 cmOferta sustentable Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Comunicación ambiental Garantia contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas4
- español2
- inglés2
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCatalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Versión 2.0)DescripciónMiniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).prp.document.label.format pdfTamaño 62.1 MBFecha 10-06-20DescripciónMiniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).Declaración de REAChFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXE3NP2151 : XE3NP2151_REACH_DECLARATIONDescripciónXE3NP2151_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 28-02-21DescripciónXE3NP2151_REACH_DECLARATIONDeclaración RoHS UEFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXE3NP2151 : limit switch contact block - 1NC+2NO - slow-break, break before makeDescripciónlimit switch contact block - 1NC+2NO - slow-break, break before makeprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 28-02-21Descripciónlimit switch contact block - 1NC+2NO - slow-break, break before makePerfil ambiental del productoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 279.2 KBFecha 01-11-17 -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.