Chile
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

conmutador de presión XMP 6 bar - escala ajustable 2 umbrales - 3 NC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    OsiSense XM
    tipo de presostato
    Sensores presión electromecánico
    nombre del detector de presión
    XMP
    pressure sensor size ((*))
    6 bar
    clip-en la etiqueta
    G 1/4 (hembra) conforme a ISO 228
    fluido controlado
    Aire 0…70 °C)
    Agua limpa 0…70 °C)
    Agua de mar 0…70 °C)
    Entrada de cable
    2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 conforme a NF C 68-300
    Tipo de contactos y composición
    3 NC acción de ajuste
    aplicación específica de producto
    -
    tipo presostato de operación
    Regulación entre 2 umbrales
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conexión tornillo de estribo mínimo: 2 x 4 mm²
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de alimentación
    tipo de escala
    Diferencial ajustable
    visor local
    Sem
    Cantidades indivisibles
    1
    Complementos
    rango de ajuste bajo
    0,2…4,8 bar
    intervalo de ajuste para definición alta
    1…6 bar
    mínimo de diferencial posible en ajuste bajo
    0,8 bar
    mínimo de diferencial posible en ajuste elevado
    1,2 bar
    posib. dif. máx. a ajuste alto
    4,2 bar
    presión de destrucción
    30 bar
    tipo de válvula de descompresión
    Conexión oliva de válvula reta
    Tipo de control
    Pulsador LIGAR/DESLIGAR
    tipo de bloque de terminales
    6 terminales
    accionador de presión
    Diafragma
    materials in contact with fluid ((*))
    Liga de zinco cromado
    Nitrilo con cobertura de tela
    Material del envolvente
    PA impregnada con fibra de vidro
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    maximum operating rate
    10 ciclos/mn
    precisión de repetición
    3,5 %
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforme a NF C 93-050 method A
    Durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos 1,5 kW 10 ciclos/mn 0,4, 400 V AC 3 fases
    500000 Ciclos 3 kW 10 ciclos/mn 0,4, 400 V AC 3 fases
    600000 Ciclos 1,5 kW 10 ciclos/mn 0,4, 230 V AC 3 fases
    700000 Ciclos 2,2 kW 10 ciclos/mn 0,4, 400 V AC 3 fases
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    ajustes
    Tuerca
    Peso del producto
    0,45 kg
    Descripción terminales iso n°1
    (3-4)NA
    (1-2)NC
    (5-6)NA
    Profundidad
    98 mm
    Alto
    138 mm
    Ancho
    57 mm
    Ambiente
    certificaciones de producto
    EAC
    normas
    EN/IEC 60947-4-1
    CE
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    3 gn 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP65 conforme a EN/IEC 60529
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Versión 05)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMP... pressures switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.