Chile
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

pressure switch XMX 25 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    OsiSense XM
    tipo de presostato
    Sensores presión electromecánico
    nombre del detector de presión
    XMX
    pressure sensor size ((*))
    25 bar
    Tipo de contactos y composición
    1 C/O acción de ajuste
    fluido controlado
    Aire 0…70 °C)
    Agua limpa 0…70 °C)
    Agua de mar 0…70 °C)
    clip-en la etiqueta
    G 1/4 (hembra) conforme a ISO 228
    Entrada de cable
    2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 conforme a NF C 68-300
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conexión tornillo de estribo 1 x 1...2 x 2,5 mm²
    tipo de circuito eléctrico
    Circuito de control
    corriente nominal (In)
    3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
    1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
    0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
    ajustes
    Interno
    Color de la cubierta
    Preto opaco
    tipo presostato de operación
    Regulación entre 2 umbrales
    tipo de escala
    Diferencial fijo
    visor local
    Sem
    Material del envolvente
    PC impregnado con Lexan 500R
    rango de ajuste alto
    3,5…25 bar
    rango de ajuste bajo
    0,1…20,5 bar
    accionador de presión
    Diafragma
    mínimo de diferencial posible en ajuste elevado
    4,5 bar
    mínimo de diferencial posible en ajuste bajo
    3,4 bar
    presión de destrucción
    100 bar
    materials in contact with fluid ((*))
    Nitrilo con cobertura de tela
    Liga de zinco cromado
    presión máxima permitida - sob
    56,25 bar
    Complementos
    Alto
    126 mm
    Ancho
    57 mm
    Profundidad
    97,5 mm
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    presión máxima permitida - por
    31,25 bar
    protección contra cortocirc.
    10 A cartucho fusible gG (gl)
    maximum operating rate
    10 ciclos/mn
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    Durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A 10 A
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    precisión de repetición
    3,5 %
    Peso del producto
    0,65 kg
    Ambiente
    normas
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    CCC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    tratamiento de protección
    TC
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a IEC 536
    grado de protección IP
    IP54 conforme a EN/IEC 60529
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMA..., XMP... and XMX... pressure switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Versión 1.0)
    XMA... and XMX... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Versión 05)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMA... and XMX... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 12-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.