Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XPE
XPER229 Schneider Electric Imagen del producto

XPER229

Green premium brand logo
XPER229 Schneider Electric Imagen del producto
XPER229
Green premium brand logo

Interruptor de pedal simple naranjo analogo - metalico - 2NA2NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XPE
    Tipo de producto o componente
    Conmutador de pie
    Material
    Metal
    tipo de interruptor de pie
    Interruptor de pie único
    nombre corto del dispositivo
    XPER
    mecanismo de disparo
    Sin mecanismo de disparo
    Funcionamiento del contacto
    Salida analógica
    Tipo de contactos y composición
    2 NC + NA
    Color
    Naranja
    Complementos
    Apertura positiva
    Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice K
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24...48 V DC
    Límites de tensión de alimentación
    19…58 V
    consumo de corriente
    4 mA sin carga
    desviación corriente salida
    -12…2 % a -25…70 °C
    -6…2 % a 0…50 °C
    Conexiones - terminales
    Uso de tornillos, <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal
    Uso de tornillos, <= 2 x 1.5 mm² con o sin terminal
    Entrada de cable
    2 entradas variables para prensa de cable 16 PG
    durabilidad mecánica
    15000000 Ciclos
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendix A ((*))
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V 3) conforme a NF C 20-040 grupo C
    500 V 3) conforme a VDE 0110 gr C
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm conforme a NF C 93-050 method A
    protección contra cortocirc.
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    10 A portafusible gG conforme a VDE 0660-200
    potencia nominal de funcionamiento en W
    10 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 24 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    4 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 120 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    7 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 48 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
    Peso del producto
    1,2 kg
    Ambiente
    normas
    VDE 0660-200
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    IMQ
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    15 gn 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    150 gn conforme a NF E 09-031
    20 gn conforme a IEC 60068-2-27
    Categoría de sobretensión
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Clase I conforme a NF C 20-030
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,548 kg
    Paquete 1 Altura
    8,8 cm
    Paquete 1 ancho
    13,2 cm
    Paquete 1 Largo
    23,3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    9,831 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español8
    • inglés9
    • alemán5
    • francés5
    • italiano5
    • kazajo5
    • portugués5
    • ruso5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.3 MB
    Fecha 28-01-15
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 89.5 KB
    Fecha 19-01-07
    Archivos en el documento
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    47.4 KB
    wmf
    2.8 KB
    dwg
    37.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 193.2 KB
    Fecha 19-01-07
    Archivos en el documento
    dwg
    61.9 KB