Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

XS112B3PAM12TQ Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Osiprox

XS112B3PAM12TQ

XS112B3PAM12TQ Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Osiprox
XS112B3PAM12TQ

DPI D.ALCANCE 4mm PNP NA M12 (20uds.)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    OsiSense XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    sensor type
    Detector de proximidd inductivo
    aplicación de dispositivo
    Mobile equipment ((*))
    Bulk packaging ((*))
    nombre de detector
    XS1
    diseño del detector
    M12 cilíndrico
    tamaño
    50 mm
    tipo de cuerpo
    Fixed
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    Material
    Metal
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    distancia de detección nominal
    4 mm
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA
    tipo circuito de salida
    DC
    salida discreta
    PNP
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    M12 conector macho, 4 patillas
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V CC with protección de polaridad inversa
    capacidad de conmutación en mA
    <= 200 mA with protección contra sobrecargas y curtos-circuitos
    grado de protección IP
    IP65 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    Cantidades indivisibles
    20
    Complementos
    Tipo de rosca
    M12 x 1
    recorte de barrera
    Frontal
    front material ((*))
    PPS
    Material del envolvente
    Nickel plated brass
    zona operactiva
    0...3.2 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    LED de estado
    1 LED (amarillo) para estado de salida
    Límites de tensión de alimentación
    10...36 V DC
    frecuencia de conmutación
    <= 2500 Hz
    Caída de tensión
    <= 2 V (estado cerrado)
    consumo de corriente
    <= 10 mA (sin carga)
    delay first up
    <= 10 ms
    atraso de respuesta
    <= 0.2 ms
    atraso de recuperación
    <= 0.2 ms
    marca
    CE
    longitud roscada
    30 mm
    Longitud
    50 mm
    Peso del producto
    0.47 kg
    Ambiente
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    E2 ((*))
    temperatura ambiente de trabajo
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn (duration = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    Oferta sustentable
    Estado de la oferta sostenible
    Producto ecologico
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Versión 2.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for XS112B3PAM12TQ: inductive sensor XS1 M12 - L50mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XS1••B3NA/NB... and XS1••B3PA/PB... inductive proximity switches - E2 approval certificate (Versión 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.