Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiprox
XS630B1MAL01C Schneider Electric Imagen del producto

XS630B1MAL01C

Green premium brand logo
XS630B1MAL01C Schneider Electric Imagen del producto
XS630B1MAL01C
Green premium brand logo

sensor inductivo XS6 M30 - L62mm - latón - Sn15mm - 24..240VAC/DC - DIN 0.15m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Detector de proximidd inductivo
    nombre de detector
    XS6
    diseño del detector
    M30 cilíndrico
    tamaño
    62 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    Material
    Metal
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    2 hilos
    distancia de detección nominal
    15 mm
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA
    tipo circuito de salida
    CA/CC
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Remote male connector DIN 43650A
    longitud de cable
    0,15 m
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24...240 V CA/CC 50/60 Hz
    capacidad de conmutación en mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP68 conforme a IEC 60529
    IP69K conforme a DIN 40050
    Complementos
    Tipo de rosca
    M30 x 1,5
    recorte de barrera
    Frontal
    front material ((*))
    PPS
    Material del envolvente
    Latón niquelado
    sensing range ((*))
    > 8...15 mm
    zona operactiva
    0…12 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    composición del cable
    2 x 0.34 mm²
    material de aislamiento de cables
    PvR
    LED de estado
    Output state: 1 LED (yellow)
    Límites de tensión de alimentación
    20…264 V CA/CC
    maximum residual current
    0,8 mA estado abierto
    frecuencia de conmutación
    <= 1000 Hz DC
    <= 25 Hz AC
    maximum voltage drop
    <5,5 V
    maximum delay first up
    25 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    marca
    CE
    longitud roscada
    52 mm
    Longitud
    62 mm
    Peso del producto
    0,205 kg
    Ambiente
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    191 g
    Paquete 1 Altura
    4,2 cm
    Paquete 1 ancho
    9,7 cm
    Paquete 1 Largo
    13,2 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BAG
    Número de Unidades en el Paquete 2
    1
    Paquete 2 Peso
    191 g
    Paquete 2 Altura
    3 cm
    Paquete 2 Ancho
    25 cm
    Paquete 2 Largo
    20 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 3
    10
    Paquete 3 Peso
    2,139 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    15 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.