Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUB5BNAWL2 Schneider Electric Imagen del producto

XUB5BNAWL2

Green premium brand logo
XUB5BNAWL2 Schneider Electric Imagen del producto
XUB5BNAWL2
Green premium brand logo

detector fotoeléctrico - difuso - Sn 0,6 m - NA - cable 2 m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Modo único de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUB
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    detection system ((*))
    Difuso
    Material
    Metal
    tipo de linha de vista
    Lateral a 90°
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    DC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    salida discreta
    NPN
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Infrarrojos difuso
    distancia de detección nominal
    0.6 m diffuse
    Complementos
    Material del envolvente
    Latón niquelado
    material de la lente
    PMMA
    Distancia de detección máxima
    0.8 m diffuse
    tipo de salida
    Estado sólido
    add on output
    Sem
    material de aislamiento de cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED (yellow) for output state
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC protección de polaridad inversa
    Límites de tensión de alimentación
    10…36 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA protección contra sobrecargas y curtos-circuitos)
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V estado cerrado)
    consumo de corriente
    35 mA no-load
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    configuración
    Ajuste sensibilidad
    diámetro
    18 mm
    Longitud
    92 mm
    Ambiente
    certificaciones de producto
    UL
    CE
    CSA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    123 g
    Paquete 1 Altura
    4,2 cm
    Paquete 1 ancho
    9,6 cm
    Paquete 1 Largo
    13,2 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.