Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUB9ANAWL2 Schneider Electric Imagen del producto

XUB9ANAWL2

Green premium brand logo
XUB9ANAWL2 Schneider Electric Imagen del producto
XUB9ANAWL2
Green premium brand logo

detector fotoeléctrico - reflex polarizado - Sn 2 m - NA - cable 2 m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Modo único de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUB
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    detection system ((*))
    Reflexo polarizado
    Material
    Plástico
    tipo de linha de vista
    Lateral a 90°
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    DC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    salida discreta
    NPN
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Rojo reflexo polarizado
    distancia de detección nominal
    2 m reflexo polarizado es necesario o reflector XUZC50
    Complementos
    Material del envolvente
    PBT
    material de la lente
    PMMA
    Distancia de detección máxima
    3 m reflexo polarizado
    tipo de salida
    Estado sólido
    add on output
    Sem
    material de aislamiento de cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED amarillo) para estado de salida
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC protección de polaridad inversa
    Límites de tensión de alimentación
    10…36 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1.5 V (closed state)
    consumo de corriente
    35 mA no-load
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    configuración
    Sin ajuste de sensibilidad
    diámetro
    18 mm
    Longitud
    76 mm
    Peso del producto
    0,04 kg
    Ambiente
    certificaciones de producto
    CE
    CSA
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn +/- 1,5 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP67 conforme a IEC 60529
    Aislamiento doble IP65 conforme a IEC 60529
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    94 g
    Paquete 1 Altura
    4,2 cm
    Paquete 1 ancho
    9,6 cm
    Paquete 1 Largo
    13,2 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.