Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUDA1NSMM8 Schneider Electric Imagen del producto

XUDA1NSMM8

XUDA1NSMM8 Schneider Electric Imagen del producto
XUDA1NSMM8

sensor fotoelétrico - XUD - M8 - PVC - NPN - estado sólido digital

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Montaje de la aplicación
    aplicación específica de detector fotoelétrico
    Objeto
    nombre de detector
    XUD
    Complementos
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    diseño del detector
    Design de fibra
    Material del envolvente
    PBT
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de circuito de alimentación
    DC
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de salida
    Estado sólido
    caracteristicas de salidas discretas
    1 a o 1 NF programable
    salida discreta
    NPN
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector macho M8, 4 patillas
    material de cable
    PVC
    LED de estado
    Instability: 1 LED (red)
    Output state: 1 LED (yellow)
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Límites de tensión de alimentación
    10,8…26,4 V DC
    consumo de corriente
    <= 50 mA no-load
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA protección sobrecargas)
    <= 100 mA protección contra cortocirc.)
    maximum voltage drop
    <1 V cerrado)
    frecuencia de conmutación
    <= 1 kHz
    add on output
    Sem
    maximum delay first up
    120 ms
    maximum delay response
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    0,5 ms
    Compatibilidad del producto
    Fibra óptica de plástico ou vidro de 1 mm ou 2,2 mm
    configuración
    Ajuste de sensibilidad con modo de instrucción
    material de la lente
    PMMA
    Profundidad
    10 mm
    Alto
    65 mm
    Ancho
    40 mm
    Peso del producto
    0,04 kg
    Ambiente
    emisión
    Rojo
    proteção contra interferências
    Sem
    certificaciones de producto
    CE
    CULus
    grado de protección IP
    IP64 fibra óptica de Ø 1 mm conforme a IEC 529
    IP65 fibra óptica de Ø 2 mm conforme a IEC 529
    temperatura ambiente de trabajo
    -10…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-0.5 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    7 gn (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    42 g
    Paquete 1 Altura
    3,5 cm
    Paquete 1 ancho
    8 cm
    Paquete 1 Largo
    8,3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    45
    Paquete 2 Peso
    2,419 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.