Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUK0ARCTL2 Schneider Electric Imagen del producto

XUK0ARCTL2

Green premium brand logo
XUK0ARCTL2 Schneider Electric Imagen del producto
XUK0ARCTL2
Green premium brand logo

Sensor fotoelectrico Sn 0…30 m 24..240V AC/DC, multimodo, cable 2 m - plastico

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Multimodo de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUK
    diseño del detector
    Compacto 50 x 50
    detection system ((*))
    Multimodo
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    CA/CC
    técnica de cableado de detector
    5 hilos
    caracteristicas de salidas discretas
    1 a o 1 NF programable
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Infrarrojos difuso
    Infrarrojos difuso con supresión de fondo
    Infrarrojos haz fotoelétrico
    Rojo reflexo polarizado
    distancia de detección nominal
    4 m reflexo polarizado es necesario o reflector XUZC50
    30 m haz fotoelétrico es necesario un transmisor XUK0ARCTL2T
    0,28 m difuso con supresión de fondo
    0,8 m difuso
    Complementos
    Material del envolvente
    PBT
    material de la lente
    PMMA
    Distancia de detección máxima
    35 m haz fotoelétrico
    0,28 m difuso con supresión de fondo
    1,2 m difuso
    5,7 m reflexo polarizado
    tipo de salida
    Relé
    add on output
    Sem, <= 50 mA protección contra sobrecargas y curtos-circuitos
    material de aislamiento de cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED verde) para Suministro
    1 LED (red) for instability
    1 LED amarillo) para estado de salida
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    24...240 V AC
    24...240 V DC
    Límites de tensión de alimentación
    20…264 V AC
    20…264 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    3 A cos φ = 1 para 0,5 millones de ciclos a 1 ciclo de funcionamento por segundo a 250 V)
    frecuencia de conmutación
    <= 20 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V estado cerrado)
    Consumo de energía en W
    3 W CA/CC
    Rango de temporización
    0...10 s monoestable, con atraso cableado o descableado (programable)
    maximum delay first up
    300 ms
    maximum delay response
    25 ms
    maximum delay recovery
    25 ms
    configuración
    Autodidacta
    Durabilidad eléctrica
    500000 cycles, cos f = 1, operating rate <60 cyc/mn at 250 V
    Profundidad
    50 mm
    Alto
    50 mm
    Ancho
    18 mm
    Peso del producto
    0,175 kg
    Ambiente
    certificaciones de producto
    CE
    UL
    CSA
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn +/- 1,5 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP65 conforme a IEC 60529
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,180 kg
    Paquete 1 Altura
    0,420 dm
    Paquete 1 ancho
    0,970 dm
    Paquete 1 Largo
    1,320 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.