Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUYPS989SN Schneider Electric Imagen del producto

XUYPS989SN

XUYPS989SN Schneider Electric Imagen del producto
XUYPS989SN

F SERIE989B.P.POST.NPN10/30VDC2M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Aplicación
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUY
    diseño del detector
    Miniatura
    detection system ((*))
    Difuso con supresión de fondo
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    DC
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    salida discreta
    NPN
    caracteristicas de salidas discretas
    1 a o 1 NF programable
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    aplicación específica de producto
    Serie de sistema transportador y control de acesso
    emisión
    LED rojo, pulsado
    distancia de detección nominal
    1 m reflexo polarizado
    4 m haz fotoelétrico
    0,08 m difuso con supresión de fondo
    0,25 m difuso con sensibilidad ajustable
    Complementos
    Material del envolvente
    ABS
    material de la lente
    PMMA
    material de la cobertura
    PVC
    frecuencia de pulso
    6 kHz
    tipo de salida
    Estado sólido
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    Límites de tensión de alimentación
    10…30 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    100 mA protección contra sobrecargas y curtos-circuitos)
    frecuencia de conmutación
    500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V at 100 mA (closed state)
    <1 V a 10 mA estado cerrado)
    consumo de corriente
    < 25 mA sin carga
    atraso de respuesta
    1 ms
    Peso del producto
    0,075 kg
    Ambiente
    certificaciones de producto
    CE
    CULus
    temperatura ambiente de trabajo
    0…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…80 °C
    inmunidad a luz ambiente
    10000 lux luz natural
    5000 lux bombilla incandescente
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    74 g
    Paquete 1 Altura
    3,5 cm
    Paquete 1 ancho
    7 cm
    Paquete 1 Largo
    13 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.