Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osisonic
XX230A21PA00M12 Schneider Electric Imagen del producto

XX230A21PA00M12

Green premium brand logo
XX230A21PA00M12 Schneider Electric Imagen del producto
XX230A21PA00M12
Green premium brand logo

sensor cilíndrico ultrasónico M30 - 2 niveles relleno - Sn 2 m - NA + NC - M12

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    OsiSense XX
    tipo de sensor
    Sensores ultrasónico
    nombre de serie
    Aplicación
    nombre de detector
    XX2
    diseño del detector
    M30 cilíndrico
    detection system ((*))
    Difuso
    distancia de detección nominal
    2 m ajustable con pulsador de presión de instrucción
    Material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    caracteristicas de salidas discretas
    1 NA + 1 NC
    técnica de cableado de detector
    4 hilos
    salida discreta
    PNP
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12...24 V DC protección de polaridad inversa
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector macho M12 4 patillas
    aplicación específica de producto
    P/ monitoreo de 2 niveles de llenado
    intervalo sensible de Sd
    0,12…2 m
    ángulo de haz
    10 °
    grado de protección IP
    IP67 conforme a IEC 60529
    Complementos
    Material del envolvente
    ULTEM
    front material ((*))
    Silicone
    Tipo de rosca
    M30 x 1,5
    Límites de tensión de alimentación
    10…28 V DC
    miembros transversales
    Sin método de sincronización
    [Sa] Distancia de seguridad de operaciones
    0,12…2 m modo de formación)
    curso diferencial máximo
    2,5 mm
    zona ciega
    0…120 mm
    Frecuencia de transmisión
    200 kHz
    precisión de repetición
    0,9 %
    ángulo de desvio a partir de 90° del objeto a detectar
    -10…10 °
    tamaño mínimo del objeto detectado
    Cilindro de 1,6 mm de diámetro a 0,635 m
    LED de estado
    Estado de salida 1 LED verde/rojo (intermitente))
    Configuración de la asistencia 1 LED verde/rojo (intermitente))
    Indicación de la distancia 1 LED amarillo)
    consumo de corriente
    100 mA
    intensidad de conmutación máxima
    100 mA protección contra sobrecargas y curtos-circuitos
    maximum voltage drop
    1 V
    maximum delay first up
    1000 ms
    maximum delay response
    150 ms
    maximum delay recovery
    1000 ms
    marca
    CE
    longitud roscada
    45 mm
    Alto
    35 mm
    Ancho
    35 mm
    Profundidad
    85 mm
    Peso del producto
    0,091 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-5-2
    certificaciones de producto
    CCSAus
    UL
    temperatura ambiente de trabajo
    0…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -10…80 °C
    resistencia a las vibraciones
    +/-1 mm 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn em todos os 3 ejes para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV level 4 ((*)) conforme a IEC 61000-4-2
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3
    Resistencia a transitorios rápidos
    1 kV nivel 3 conforme a IEC 61000-4-4
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    122,470 g
    Paquete 1 Altura
    13,000 cm
    Paquete 1 ancho
    4,100 cm
    Paquete 1 Largo
    9,401 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español2
    • inglés5
    • alemán1
    • francés2
    • italiano1
    • portugués1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 11.3 MB
    Fecha 18-10-19
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.4 MB
    Fecha 01-10-15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 220.6 KB
    Fecha 13-03-18
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XX230A21PA00M12 : XX230A21PA00M12_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XX230A21PA00M12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-08-20
    Descripción
    XX230A21PA00M12_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 176.5 KB
    Fecha 01-12-11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 278.5 KB
    Fecha 01-11-17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.