Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZB4BA71217 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB4BA71217

Green premium brand logo
ZB4BA71217 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB4BA71217
Green premium brand logo

Cabeza pulsador doble ø 22 - blanco rasante/negro rasante con marcaje

Mostrar más características
ZB4BA71217 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador doble
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal negro
    Diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Retangular
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    2 pulsadores rasantes
    Descripción de operador
    Blanco "I" - negro "O"
    Complementos
    Peso del producto
    0,056 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C 0.1 m
    Color de marcaje
    Con marcaje en negro cuando las tapas blancas
    Con marcaje en blanco cuando las tapas verdes, rojas o negras
    Perfil del operador
    Black flush, O (white)
    White flush, I (black)
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Código de composición eléctrica
    C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting
    C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting
    C14 for <2 contacts using single blocks in front mounting
    Presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Class I conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforme a IEC 60529
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    Registrado por UL
    CSA
    BV
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    56 g
    Paquete 1 Altura
    3,3 cm
    Paquete 1 ancho
    4,5 cm
    Paquete 1 Largo
    5,3 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.