Chile
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

green flush pushbutton head Ø22 spring return unmarked

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Gama
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador no luminoso
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Compatibilidad del producto
    No compatible con porta-etiqueta
    Material del bisel
    Metal negro
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    tipo de cabezal
    Estándar
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    retorno por resorte
    Perfil del operador
    Verde Rasante, Sin marcado
    Información adicional de operador
    Capuchón transparente para inserción de etiqueta protegida en cabezal
    Complementos
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    30 mm
    Profundidad global cad
    37 mm
    durabilidad mecánica
    10000000 Ciclos
    Código de composición eléctrica
    C3 para <6 único montaje frontal
    C4 para <6 Individual y doble montaje frontal
    C14 para <2 único montaje frontal
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    certificaciones de producto
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    RINA
    DNV
    Registrado por UL
    CSA
    resistencia a las vibraciones
    5 gn 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14-07-19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BP..., XB4BP... Harmony pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.