Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AV05 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AV05

Green premium brand logo
ZB5AV05 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AV05
Green premium brand logo

Cabeza piloto luminoso naranja ø 22 para lámpara BA9s

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para piloto luminoso
    Compatibilidad del producto
    BA 9s
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del bisel
    Dark grey plastic
    Diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tapa/lente de color u operador
    Amarillo
    Información adicional de operador
    Con lente lisa
    Complementos
    Anchura global cad
    29 mm
    Altura global cad
    29 mm
    Profundidad global cad
    31 mm
    Peso del producto
    0,018 kg
    Nombre de la caja
    XALD 1 ... 5 taladros
    XALK 2 ... 5 recortes
    Código de composición eléctrica
    P3 montaje frontal BA 9s
    P4 montaje frontal BA 9s y transformador
    PF2 montaje frontal BA 9s
    Presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    grado de protección IK
    IK05 conforming to IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    15 g
    Paquete 1 Altura
    3,4 cm
    Paquete 1 ancho
    4,5 cm
    Paquete 1 Largo
    5,4 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    1,075 kg
    Paquete 2 Altura
    3,4 cm
    Paquete 2 Ancho
    4,5 cm
    Paquete 2 Largo
    26,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    300
    Paquete 3 Peso
    4,96 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español8
    • inglés13
    • chino4
    • francés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 15.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.9 MB
    Fecha 22-02-21
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 145 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dwf
    4.9 KB
    dxf
    80.5 KB
    wmf
    9.9 KB
    dwg
    49.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 38.9 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento