Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AVJ5 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AVJ5

Green premium brand logo
ZB5AVJ5 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AVJ5
Green premium brand logo

Cuerpo con bloque luminoso naranja/anillo de fijación led 12V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ bloque luminoso montaje completo
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Cantidades indivisibles
    1
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² sin extremidad de cable conforme a EN 60947-1
    Fuente de luz
    LED protegido
    Base de bombilla
    LED integrado
    color de la fuente de luz
    Naranja
    Complementos
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    42 mm
    Profundidad global cad
    32 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (X1-X2)PL
    Peso del producto
    0,022 kg
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m conforme a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado Philips nº 1
    Cruzado Pozidriv nº 1
    Con ranuras plano 4 mm Ø
    Con ranuras plano 5,5 mm Ø
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    12 V CA/CC a 50/60 Hz
    Límites de tensión de alimentación
    10…15 V DC
    10,2…13,8 V AC
    consumo de corriente
    18 mA
    Vida
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Presentación del dispositivo
    Basic sub-assemblies
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40…70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    CSA
    BV
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    22 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    3,2 cm
    Paquete 1 Largo
    4,2 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    110 g
    Paquete 2 Altura
    5,7 cm
    Paquete 2 Ancho
    26,5 cm
    Paquete 2 Largo
    3,4 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 3
    100
    Paquete 3 Peso
    2,537 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español7
    • inglés12
    • chino3
    • francés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 15.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.9 MB
    Fecha 22-02-21
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB5AV.. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    44.1 KB
    dwf
    4.3 KB
    dxf
    65.2 KB
    wmf
    7.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 121.3 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento
    dwg
    44.1 KB
    dwf
    4.3 KB
    dxf
    65.2 KB
    wmf
    7.8 KB
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB5AV.. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    90.2 KB
    dwf
    13.1 KB
    dxf
    184.7 KB
    wmf
    23.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 311.3 KB
    Fecha 13-01-05
    Archivos en el documento