Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
ZB6EM8B Schneider Electric Imagen del producto

ZB6EM8B

Green premium brand logo
ZB6EM8B Schneider Electric Imagen del producto
ZB6EM8B
Green premium brand logo

Cuerpo con bloque luminoso naranja/anillo de fijación led 230…240v

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo para pilotos luminosos
    nombre corto del dispositivo
    ZB6
    Cantidades indivisibles
    5
    Conexiones - terminales
    Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
    Fuente de luz
    LED
    Base de bombilla
    LED integrado
    Alimentación del bloque luminoso
    Directo
    color de la fuente de luz
    Naranja
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    230...240 V AC
    Complementos
    Altura global cad
    14 mm
    Profundidad global cad
    58 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (X1-X2)PL
    Peso del producto
    0,003 kg
    Posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V 3) conforme a EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    Límites de tensión de alimentación
    195…264 V AC
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV en contacto conforme a IEC 61000-4-5
    2 kV al aire libre conforme a IEC 61000-4-5
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -25…70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Class II conforming to IEC 61140
    normas
    JIS C 4520
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    CCC
    UL
    GOST
    resistencia a las vibraciones
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Resistencia a los campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-2-6
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-2-6
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,003 kg
    Paquete 1 Altura
    0,220 dm
    Paquete 1 ancho
    0,320 dm
    Paquete 1 Largo
    0,650 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13-05-18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format html
    Tamaño 315 B
    Fecha 10-09-15
    Descripción
    UL Certificate
    ZB6E B/G/M/H Indicator light (Versión 1.0)
    Descripción
    ASEFA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 151.4 KB
    Fecha 04-11-99
    Descripción
    ASEFA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 213.1 KB
    Fecha 01-03-98
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 454.9 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    UE Declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB6EM8B : ZB6EM8B_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ZB6EM8B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-03-21
    Descripción
    ZB6EM8B_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha