Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
ZB6Y020 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB6Y020

ZB6Y020 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB6Y020

adaptador Ø 22 a Ø 16 mm para estación de control XAL

Mostrar más características
ZB6Y020 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6
    Accesorio/designación de parte separada
    Adaptador Ø 22 a Ø 16 mm para estación de control XAL
    tipo de accesorio/componente
    Adaptador
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorios de adaptación
    Accesorio / destino pieza separada
    Unidades de mando y señalización ø 16 mm
    cantidad por set
    Set de 5
    Complementos
    Compatibilidad del producto
    XAL
    Peso del producto
    0,038 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,001 kg
    Paquete 1 Altura
    1,450 dm
    Paquete 1 ancho
    0,060 dm
    Paquete 1 Largo
    1,100 dm
    Oferta sustentable
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13-05-18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6 Control and signaling units (Versión 2021-02-03)
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 15.3 MB
    Fecha 25-08-20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Tamaño 300 B
    Fecha 16-05-13
    Descripción
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 104.3 KB
    Fecha 28-11-07
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.7 KB
    Fecha 01-06-09
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 447.3 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB6Y020 : adaptador Ø 22 a Ø 16 mm para estación de control XAL
    Descripción
    adaptador Ø 22 a Ø 16 mm para estación de control XAL
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07-03-21
    Descripción
    adaptador Ø 22 a Ø 16 mm para estación de control XAL
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño