Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Preventa XPS MF
ZB6YD30 Schneider Electric Imagen del producto

ZB6YD30

Green premium brand logo
ZB6YD30 Schneider Electric Imagen del producto
ZB6YD30
Green premium brand logo

Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Harmony XB6
    Accesorio/designación de parte separada
    Porta-etiqueta sin etiqueta
    tipo de accesorio/componente
    Portaleyendas
    tipo de accesorio/categoria
    Accesorios de marcaje
    Accesorio / destino pieza separada
    Unidades de mando y señalización ø 16 mm
    Tamaño del porta-etiqueta
    24 x 36 mm
    Complementos
    cantidad por set
    Juego de 10
    Peso del producto
    0,001 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,001 kg
    Paquete 1 Altura
    0,200 dm
    Paquete 1 ancho
    0,300 dm
    Paquete 1 Largo
    0,900 dm
    Oferta sustentable
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantia contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español2
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13-05-18
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6 Control and signaling units (Versión 2021-02-03)
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 15.3 MB
    Fecha 25-08-20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Tamaño 300 B
    Fecha 16-05-13
    Descripción
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Descripción
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 104.3 KB
    Fecha 28-11-07
    Descripción
    CSA Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 447.3 KB
    Fecha 19-04-16
    Descripción
    Manufacturer declaration of conformity
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB6YD30 : Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar
    Descripción
    Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-02-21
    Descripción
    Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB6YD30 : Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar
    Descripción
    Porta-etiqueta de 24 x 36 mm para etiqueta de 16x21 mm sin marcar
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25-02-21