Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

joystick controller head Ø22 2-direction stay put

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para manipulador
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal negro
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tipo de operador
    Estático
    Perfil del operador
    Eje de funcionamiento largo de 54 mm
    Información de dirección del operador
    2 direcciones
    Complementos
    Peso del producto
    0.022 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa a 55 °C,distance: 0.1 m
    Información de posición del operador
    3 posiciones
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    Presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -25...70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase I conforme a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    Grado de protección nema
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Grado de protección IK
    IK03 conforme a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZD4P, XD4P Harmony joysticks range - Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.