Chile

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Cuerpo c/bloque de contacto/collar de fijación para manipulador de 2 direcciones

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Gama
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto montaje completo para manipulador
    nombre corto del dispositivo
    ZD5
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Cantidades indivisibles
    1
    Tipo de contactos y composición
    2 NA
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN 60947-1
    Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² sin extremidad de cable conforme a EN 60947-1
    Complementos
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    Profundidad global cad
    32 mm
    Peso del producto
    0.049 kg
    Uso de contactos
    Estándar
    Apertura positiva
    Sem positive opening
    durabilidad mecánica
    1000000 Ciclos
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m conforme a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado head compatible with Philips nº 1 screwdriver
    Cruzado head compatible with Pozidriv nº 1 screwdriver
    Con ranuras head compatible with plano 4 mm Ø screwdriver
    Con ranuras head compatible with plano 5,5 mm Ø screwdriver
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocirc.
    10 A portafusible type gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (degree of pollution: 3) conforme a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforme a EN 60947-1
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 Ciclos, AC-15, 2 A a 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 Ciclos, AC-15, 3 A a 120 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 Ciclos, AC-15, 4 A a 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 Ciclos, DC-13, 0.2 A a 110 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 Ciclos, DC-13, 0.5 A a 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    Fiabilidad eléctrica
    Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Ambiente
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -25...70 °C
    Clase de potección contra descargas eléctricas
    Clase II conforme a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZD5P, XD5P Harmony joysticks range, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.