Chile
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
    Gama
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    Tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZENL
    destino del producto
    Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
    Para estación de control XAPS
    Montaje del bloque
    Montaje posterior
    Cantidades indivisibles
    100
    Tipo de contactos y composición
    1 NA
    Complementos
    estilo de conjunto
    Para montaje cliente
    Funcionamiento del contacto
    Abertura lenta
    Apertura positiva
    Sem
    Recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NA estado eléctrico cambiante)
    4.3 mm (viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    2.3 N (NA estado eléctrico cambiante)
    Par de funcionamiento
    0.05 N.m (NA estado eléctrico cambiante)
    durabilidad mecánica
    10000000 Ciclos
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals >= 1 x 0.22 mm² sin extremidad de cable conforme a EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m conforme a EN 60947-1
    Forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado, Philips nº 1
    Cruzado, Pozidriv nº 1
    Con ranuras, plano 4 mm Ø
    Con ranuras, plano 5,5 mm Ø
    material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm
    protección contra cortocirc.
    10 A portafusible, gG conforme a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ie] intensidad de funcionamiento nominal
    3 A at 240 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15 at 2 A 230 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 3 A 120 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 4 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.2 A 110 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.5 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Fiabilidad eléctrica
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) a 5 V and 1 mA en entorno limpio conforme a EN/IEC 60947-5-4
    Información adicional
    Mounting on integrated plate in the box
    Código de composición eléctrica
    SR1 (quantity <= 3)
    SR2 (quantity <= 2)
    MR1 (quantity <= 2)
    Ambiente
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de trabajo
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
    Garantia contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.