Imagen de Acti 9- THP1+ 1C Termostato programable-Manual de funcionamiento (ES)

Acti 9- THP1+ 1C Termostato programable-Manual de funcionamiento (ES)

Este documento proporciona información de seguridad esencial e instrucciones de instalación para el termostato programable THP1+ 1C. Cubre la supervisión en función del tiempo y el control de la temperatura ambiental, con opciones de programación disponibles directamente en el dispositivo o mediante el lápiz de memoria CCT15861. El documento incluye instrucciones de montaje, diagramas de cableado, descripción de elementos de mando, estructura de menú y datos técnicos que incluyen alimentación de 230 V CA a 50 o 60 Hz, potencia de conexión, clase de protección II y rango de temperatura de funcionamiento. Se enfatiza que solo profesionales especializados deben llevar a cabo la instalación eléctrica y que el dispositivo no debe controlar aplicaciones relevantes para la seguridad. Nota: Resumen del documento generado por IA. Consulte el documento original para obtener información detallada.

Fecha: 18 ene 2019 | Tipo: Manual de usuario
idiomas: alemán, checo, croata, danés, esloveno, español, finés, francés, húngaro, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués, rumano, sueco | versión: 12
Referencia del documento: CCT15834_HW_all

Archivos

Nombre del archivo
CCT15834_HW_all.pdf