{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

- ¿ Cuáles son las referencias de las bobinas de disparo MNx – MN – MX - MSU para el C60 o C120 " antiguo " o gama Multi 9 ?

OF: contacto abierto de señalización abierto/cerrado    ========>            A9N26924
SD: contacto de señalización de defecto           =============>            A9N26927
OF+OF/SD: doble contacto de señalización conmutable  =======>          A9N26929
MX 110-415 V CA / 100-130 V CC                                 ========>         A9N26476
MX 48 V CA / CC             ==============================>         A9N26477
MX 12-24 V CA / CC       ===============================>         A9N26478
MX+OF 110-415 V CA / 100-130 V CC     ===================>         A9N26946
MX+OF 48 V CA / CC               ==========================>         A9N26947
MX+OF 12-24 V CA / CC         ===========================>         A9N26948
MN 220-240 V CA               =============================>         A9N26960
MN 48 V CA / CC    ===================================>        A9N26961
MN s 220-240 V CA retardada 0,2 s  =======================>        A9N26963
MNx: bobina de disparo de accionamiento voluntario (230 V) ======>        A9N26969
MNx: bobina de disparo de accionamiento voluntario (400 V) ======>        A9N26971
MSU: bobina de protección contra sobretensiones permanentes
fase-neutro 230 V CA, conforme a la norma UNE-EN 50550  =======>      A9N26500

Estos auxiliares sirven  también para la gama : iDPN N, DPN Vigic, C60H-DC, ( no sirven estos auxiliares A9Nxxx : para iDPNa Vigi o iDPN N Vigi ).

Enlace directo a Tarifas - Documentos y Descargas de Schneider Electric

https://www.se.com/es/es/work/support/downloads/general-rates-schneider-electric.jsp

Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más