Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar un encoder o codificador rotativo?
Problema
Selección básica de encoder
Línea de producto
OsiSense XCC
Ambiente
Hardware
Porque
Selección básica del producto
Resolución
Para realizar la correcta selección de un encoder o codificador rotativo se debe tener en cuenta los siguientes parámetros
Selección básica de encoder
Línea de producto
OsiSense XCC
Ambiente
Hardware
Porque
Selección básica del producto
Resolución
Para realizar la correcta selección de un encoder o codificador rotativo se debe tener en cuenta los siguientes parámetros
- Función
- Codificador incremental Ofrece una indicación de contaje
- Codificador absoluto monovuelta. Ofrece un posicionamiento absoluto en cada vuelta.
- Codificador absoluto multivuelta. Ofrece un posicionamiento absoluto en cada vuelta e indica el número de vueltas
- Diámetro de la caja
- Codificadores incrementales Ø 40, 58 y 90
- Codificadores absolutos monovuelta y multivuelta Ø 58 y 90
- Diámetro de eje
- Ø 6 mm a 30 mm según los modelos.
- Anillos de reducción Para los codificadores de Ø 58 y 90 mm, de eje hueco de Ø 14, 15 y 30 mm,
- se ofrecen anillos para reducir los diámetros:
- de 14 a 6, 8, 10 y 12
- de 15 a 6, 8, 10, 12 y 14
- de 30 a 12, 16, 20 y 25.
- Tipo de eje
- Eje lleno
- El eje del codificador se conecta al eje de accionamiento mediante un acoplamiento flexible. Este último permite absorber fallos de alineación.
- Eje atravesante/eje hueco
- El codificador se monta directamente en el eje de accionamiento. Un kit de montaje flexible garantiza la inmovilización en rotación y permite absorber los fallos de alineación.
- Tipo de conexión
- Mediante cable blindado (longitud = 2 m) o mediante conector M23/M12.
- Conexión de tipo radial.
- Resolución
- Número de puntos por vuelta.
- Número de vueltas (para los codificadores absolutos multivuelta).
- En los incrementales de Ø 58 parametrizables, esta resolución se puede ajustar mediante dip/interruptores (factor multiplicador hasta 16 veces sobre 9 resoluciones básicas).
- Tipo de salida
- Codificadores incrementales
- Salida de driver 5 V, RS 422, 4,75…30 V.
- Salida de driver push-pull 5…30 V, 11...30 V.
- Codificadores absolutos monovuelta (según modelos)
- Salida de driver push-pull, 11…30 V, código binario o código Gray.
- Salida SSI sin paridad, reloj de 13 bits, 11…30 V, código binario o código Gray.
- Codificadores absolutos multivuelta (según modelos)
- Salida SSI sin paridad, reloj de 25 bits, 11…30 V, código binario o código Gray.
- Salidas paralelas para realizar con cables de transformación
- Codificadores incrementales
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango: