Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Masterpact NW

Interruptores en carga de bastidor abierto de 630 a 6300A

Interrumptores de corriente elevada

Masterpact NW
  • Características

    La gama de Interruptores en carga Masterpact se caracterizan por sus dimensiones optimizadas y sus altos estándares.
    Con el fin de estandarizar los cuadros de distribución eléctrica en un momento en que las instalaciones son cada vez más complejas, Masterpact proporciona una facilidad incomparable, tanto en lo relativo a la selección como a la instalación.

    • Corriente nominal: de 630 a 6300 A
    • Tensión asignada de empleo: 690 V
    • Categorías: AC23A /AC3
    • Versiones de 3 y 4 polos
    • Poder de corte de alto rendimiento e intensidad de corta duración admisible
    • Funciones adicionales para seguridad, control remoto y confort: Bobinas de disparo auxiliares MN/MX, cierre XF, control remoto, cambio de fuente
    • Amplia gama de auxiliares y accesorios comunes intercambiables en la instalación
    • Cumplimiento de las normas internacionales IEC 60947-3
    • Cumplimiento de las especificaciones de las sociedades de clasificación para  marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, etc.


    Beneficios

    Seguridad y protección

    Aplicaciones

    Los Interruptores en carga Masterpact efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica de corriente elevada:

    • Acoplamiento de fuentes
    • Distribución
    • Cambio de fuente
    • Desconexión
Comparar productos: /