Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

 

Prisma Plus

Tableros para Distribución eléctrica en Baja Tensión hasta 4000A

Cuadros de distribución de voltaje bajo de hasta 630 A (G) y 4.000 A (P)

Prisma Plus
      • 23 products available

        • Mejor precio
          03228 Schneider Electric Imagen del producto

          03228

          Placa frontal modular vertical, 9 módulos
        • Mejor precio
          03342 Schneider Electric Imagen del producto

          03342

          Tapa transparente, 4 módulos, alto 200 mm
        • Mejor precio
          03343 Schneider Electric Imagen del producto

          03343

          Tapa transparente, 6 módulos, alto 300 mm
        • Mejor precio
          03344 Schneider Electric Imagen del producto

          03344

          Tapa transparente, 9 módulos, alto 450 mm
        • Mejor precio
          03345 Schneider Electric Imagen del producto

          03345

          Tapa transparente, 12 módulos, alto 600 mm
        • Mejor precio
          03352 Schneider Electric Imagen del producto

          03352

          Tapa transparente pasillo lateral, 4 módulos, alto 200 mm, G300/P400
        • Mejor precio
          03353 Schneider Electric Imagen del producto

          03353

          Tapa transparente pasillo lateral, 6 módulos, alto 300 mm, G300/P400
        • Mejor precio
          03354 Schneider Electric Imagen del producto

          03354

          Tapa transparente pasillo lateral, 9 módulos, alto 450 mm, G300/P400
        • Mejor precio
          03801 Schneider Electric Imagen del producto

          03801

          Tapa plena, 1 módulo, alto 50 mm
        • Mejor precio
          03802 Schneider Electric Imagen del producto

          03802

          Tapa plena, 2 módulos, alto 100 mm