-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
3 productos -
-
Características
Solución de protección y maniobra para redes aéreas de media tensión y subestaciones hasta 27kV. Nuestros reconectadores han sido diseñados, fabricados y probados en cumplimiento de la norma: IEC62271-111 / ANSI C37.60. Los equipos han sido sometidos a los ensayos tipo según la norma en laboratorios acreditados; antes de su despacho cada equipo es probado en cumplimiento con los ensayos de rutina establecidos en la norma.Las características generales del equipo son las siguientes:- Voltaje nominal: 27kV.
- Corriente Nominal: 630A
- Corriente de cortocircuito: 12.5kA.
- BIL: 125kV
- Tecnología de Aislamiento: Resina epóxica cicloalifática.
- Tecnología de Corte: VacíoLas funciones del controlador incluyen:Protección, supervisión, medición, control, comunicaciones y análisis de armónicos.El controlador cuenta con esquemas para automatización de redes de distribución en forma nativa (Loop automation, Transferencias automáticas, Deslastre de carga).
Beneficios
Nuestros Reconectadores destinados a la protección de redes de distribución de media tensión, cuentan con protocolos de comunicaciones abiertos de ultima generación, e incluyen lógicas de automatización y reconfiguración de redes.Nuestro controlador ADVC monitorea las condiciones del tanque y proporciona las funciones de protección y comunicaciones, se conectan por medio de un cable de control desmontable el cual puede ser intercambiado con tanques de otras series de la marca Schneider Electric de forma Plug & Play.El Software WSOS que permite configurar perfiles de demanda histórica, toma de medidas de voltajes de línea y corrientes, energía, kWh, voltaje de la batería, THDi, THDv, cargar y mostrar el registro de eventos, a demás, de implementación de lógicas de automatización.Diseñados para:- Asegurar fácil instalación.
- Garantizar un funcionamiento altamente confiable y libre de mantenimiento de las partes que actúan en la interrupción del arco.
- Fácil integración a sistemas de control y monitoreo remoto (tipo SCADA).
- Asegurar facilidad y seguridad en la operación.
Aplicaciones
- Protección de redes aéreas de media tensión.
- Interruptores automáticos de subestación.
- Reconectadores montados en poste para uso exterior.
- Automatización de redes.
- Sincronización de fuentes.
- Interruptores de enlace para conexión al sistema interconectado.
Gallery
Reconectador trifásico Serie U
Reconectador tripolar automático de media tensión, para aplicaciones en redes de distribución aérea hasta 27kV.
Reconectador trifásico automático de la Serie U para uso exterior, que utiliza técnica de interrupción en vacío y aislamiento en resina epóxica ciclo‐alifática. Aptos para ser instalados en sistemas de distribución pública de energía y en subestaciones de distribución de Media Tensión hasta 27kV.