Banco de carga ASCO 8300
Construcción en contenedor ISO de 10 pies | Carga reactiva resistiva | 2000-3300 kVA | 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 10 pies | Carga reactiva resistiva | 2000-3300 kVA | 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 10 pies | Carga resistiva | 1600-2850 kW | 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Carga reactiva resistiva | 3750-6250 kVA a 0.8 pf| 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Carga resistiva | 2850-6000 kW | 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 15 pies | Carga reactiva resistiva | 2750-3750 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz
Construcción en contenedor ISO de 20 pies | Tensión media | Carga reactiva resistiva | 1500-2750 kVA a 0.8 pf | 690 V-24 kV | 50/60 Hz
Construcción ISO de 30 pies | Resistiva Reactiva | 5000kVA | Media/Alta Tensión | 50/60Hz