Modelos
Corrección de carga en sitio SIGMA
Mantenga la carga predeterminada en un grupo electrógeno para mitigar los efectos de la carga de luz. La corrección de carga en el sitio (SLC) de SIGMA mantiene automáticamente un nivel de carga requerido en el grupo electrógeno. Los grupos de elementos del banco de carga se controlan mediante contactores internos que, a su vez, se controlan a través del control de carga compartida de SIGMA. El sistema incluye un transductor de potencia trifásico que detecta la carga del sitio. Cuando la carga del sitio disminuye, aumenta la carga que proporciona el banco de carga.Ver Detallesarrow2_left Sigma básico para computador
Control intuitivo basado en computadora para un máximo de 42 bancos de carga ASCO Basado en años de experiencia en control de banco de carga, Sigma básico para computadora proporciona una plataforma rápida, rentable y fácil de usar para realizar pruebas de carga.Ver Detallesarrow2_left Sigma Gateway
Conectar y controlar los bancos de carga SIGMA LT y SIGMA 2 en una red. La puerta de enlace SIGMA se conecta al panel de control del banco de carga y proporciona un medio de comunicación a través de Ethernet. Este método es para integrar los bancos de carga SIGMA LT a los sistemas de control PLC o BMS existentes que son comunes en diversas aplicaciones de banco de carga.Ver Detallesarrow2_left SIGMA Gateway Inalámbrico
El Gateway inalámbrico ASCO permite el control Modbus de los bancos de carga controlados por SIGMA LT y SIGMA 2 a través de una LAN inalámbrica. El Gateway inalámbrico SIGMA permite controlar los bancos de carga SIGMA 2 o SIGMA LT desde el software SIGMA Network PRO o desde cualquier red Modbus TCP/IP. Esto permite al usuario controlar y supervisar una gran red de bancos de carga sin el uso de cables de comunicación físicos. Con el uso del software ASCO SIGMA Network Pro, el usuario puede crear configuraciones personalizadas, incluyendo la asignación de nombres y la agrupación de bancos de carga.Ver Detallesarrow2_left Sigma LT
Disponible con interruptores de alternación locales y digitales, además de un dispositivo portátil para funciones de red. SIGMA LT es un sistema de control de carga integrado y multifuncional, diseñado específicamente para los bancos de carga de ASCO. Flexible, con muchas funciones y rentable, está diseñado para bancos de carga resistiva de menor capacidad que ofrecen las mejores capacidades y ventajas a los usuarios.Ver Detallesarrow2_left Sigma Network Pro
La tecnología de vanguardia y el software intuitivo permiten a los operadores controlar más de 200 bancos de carga SIGMA. SIGMA Network Pro utiliza una puerta de enlace inteligente y el software completamente nuevo para conectar y controlar cualquier combinación de bancos de carga SIGMA. La puerta de enlace convierte el bus CAN o el protocolo RS485 en MODBUS a través de Ethernet y permite el control individual o colectivo de los bancos de carga.Ver Detallesarrow2_left SIGMA portátil
Pruebas rápidas y precisas para bancos de carga de ASCO controlados por SIGMA 2 Alojado en una carcasa de aluminio industrial sólida con protección IP65, teclado de membrana y pantalla TFT en color de 4.3", el controlador manual permite realizar pruebas de carga remota con información en pantalla en tiempo real que muestra todos los principales parámetros eléctricos.Ver Detallesarrow2_left Software para computadores de SIGMA
El software de control de banco de carga más avanzado de ASCO. El software para computadoras de SIGMA es una alternativa basada en Windows™ al dispositivo portátil de SIGMA. Proporciona un mayor control de carga junto con instrumentación de velocidad transitoria, informes de adquisición de datos completos con pantallas gráficas, datos en tiempo real (como tiempos de recuperación) y porcentaje de errores, necesarios para realizar pruebas en conformidad con la norma ISO 8528.Ver Detallesarrow2_left