Modelos
Banco de carga 6045 de ASCO
Carga inductiva resistiva | 50-100 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz El 6045 es un banco de carga reactiva resistiva con capacidades de hasta 100 kVA y una amplia opción de tensiones. Fabricado con una construcción de servicio pesado, soldada y equipada con control SIGMA para obtener cargas de pruebas de precisión en entornos difíciles.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 6067 de ASCO
Carga inductiva | 150-400 kVAr | 380-690 V | 50/60 Hz El 6067 es un banco de carga inductiva con capacidades de hasta 400 kVAr y una amplia opción de tensiones. El 6067 se suele utilizar para establecer conexiones de red con los bancos de carga resistiva de ASCO para realizar pruebas de factor de potencia sin unidad.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 6110 de ASCO
Carga inductiva resistiva | 300-700 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz El 6110 es un banco de carga reactiva resistiva con capacidades de hasta 700 kVA y una amplia opción de tensiones. Fabricado con una construcción de servicio pesado, soldada y equipada con control SIGMA para obtener cargas de pruebas de precisión en entornos difíciles.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 6111 de ASCO
Conexión inductiva | 400-1050 kVAr | 380-690 V | 50/60 Hz El 6111 es un banco de carga inductiva con capacidades de hasta 1050 kVAr y una amplia opción de tensiones. El 6111 se suele utilizar para establecer conexiones de red con los bancos de carga resistiva de ASCO para realizar pruebas de factor de potencia sin unidad.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 6164 de ASCO
Carga inductiva resistiva | 800-1150 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz El 6164 es un banco de carga reactiva resistiva con capacidades de hasta 1150 kVA y una amplia opción de tensiones. Fabricado con una construcción de servicio pesado, soldada y equipada con control SIGMA para obtener cargas de pruebas de precisión en entornos difíciles.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 6180 de ASCO
Carga inductiva resistiva | 1400-1975 kVA a 0.8 pf | 380-690 V | 50/60 Hz El 6180 es un banco de carga reactiva resistiva con capacidades de hasta 1975 kVA y una amplia opción de tensiones. Fabricado con una construcción de servicio pesado, soldada y equipada con control SIGMA para obtener cargas de pruebas de precisión en entornos difíciles.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 7410 de ASCO
Carga inductiva | 375-1875 kVAr | 480 V a 600 V | 60 Hz El banco de carga reactiva 7410 de ASCO está diseñado para cargas de 375 kVAr a 1875 kVAr. Están diseñados para instalaciones permanentes en interiores o exteriores e incluyen paneles de control remoto para el operador.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 7500 de ASCO
Carga capacitiva | 75-2000 kVAr | 480 V a 600 V | 60 Hz El banco de carga capacitiva 7500 de ASCO está diseñado para cargas de 75 kVAr a 2000 kVAr. Están diseñados para funcionar en interiores o exteriores e incluyen paneles de control remoto para el operador.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga 7700 de ASCO
Carga inductiva resistiva | 937.5-3125 kVA | 480 V a 600 V | 60 Hz El banco de carga 7700 de ASCO está diseñado para el montaje permanente sobre patines cuando se necesitan 937.5 kVA a 3125 kVA de carga. El sistema de banco de carga 7700 es ideal para realizar pruebas reactivas y resistivas de alta potencia en los sistemas de generación de CA, situados en las líneas de producción de las fábricas o en el terreno después de la instalación.Ver Detallesarrow2_left Banco de carga ASCO 7900
Carga inductiva resistiva | 2000-6250 kVA | 480 V a 600 V | 60 Hz El banco de carga 7900 de ASCO se utiliza para realizar pruebas resistivas y reactivas de alta potencia en los sistemas de generación de CA.Ver Detallesarrow2_left